Webshop

BETAlux®

Primärkabel för banljus

För förbindning mellan transformatorer samt till strömregleringsutrustning (CCR), för alla typer av banljus. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Primärkabel för banljus, kemikaliebeständig, EMC-optimerad
  • Resistent mot skydrol, vatten, avisningsvätska, olja, bränsle, samt alkaliska lösningsmedel

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensUV-beständig

CE

Art nr VariantAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83088765BETAlux (kopparband)1x6 RM12,557,6187
83088804BETAlux (kopparfläta)1x6 RM13,398204
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri, UV-beständig, tål låga temperaturer
  • Resistent mot skydrol, vatten, avisningsvätska, olja, bränsle, samt alkaliska lösningsmedel
  • EMC-optimerad design
  • Version med kopparfläta är lättare att böja

Användningsområden

  • Förbindning mellan transformatorer samt till strömregleringsutrustning (CCR)
  • För alla typer av banljus
  • Driftspänning max. 5 KV

Produktegenskaper

  • Design enligt FAA specifikation AC150/5345-7E (L 824) typ C samt IEC TS 62100
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Inga korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
  • Nivå giftiga gaser enligt NES 02-713, NFC 20-454

Design/Utförande

  • Ledare: Blank koppar klass 2 (7-kardelig)
  • Inre halvledare: Extruderad
  • Isolation: Tvärbunden Polyten (XLPE)
  • Yttre halvledare: Tape eller extruderad
  • Skärm av överlappande kopparband eller kopparfläta
  • Yttermantel standard: Orange Polyeten (PE)

Minsta böjningsradie

  • Fast: 112 mm

Märkspänning

  • Uo: 5000 V

Provspänning

  • 20000 V

Temperaturområde

  • Fixed: -40° C to +90°C
  • Lägsta omgivningstemperatur -60°C