BETAlux®, BETAlux® AT
Primärkabel för banljus
För förbindning mellan transformatorer samt till strömregleringsutrustning (CCR), för alla typer av banljus. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Primärkabel för banljus, kemikaliebeständig, EMC-optimerad
- Resistent mot skydrol, vatten, avisningsvätska, olja, bränsle, samt alkaliska lösningsmedel
- AT-versionen för tuffa miljöer t.e.x. med termiter och gnagare
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Halogenfri, UV-beständig, tål låga temperaturer
- Resistent mot skydrol, vatten, avisningsvätska, olja, bränsle, samt alkaliska lösningsmedel
- EMC-optimerad design
- AT-versionen för tuffa miljöer t.e.x. med termiter och gnagare
- Version med kopparfläta är lättare att böja
Användningsområden
- Förbindning mellan transformatorer samt till strömregleringsutrustning (CCR)
- För alla typer av banljus
- Driftspänning max. 5 KV
Produktegenskaper
- Design enligt FAA specifikation AC150/5345-7E (L 824) typ C samt IEC TS 62100
- Halogenfri enligt IEC 60754-1
- Inga korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
- Nivå giftiga gaser enligt NES 02-713, NFC 20-454
Design/Utförande
- Ledare: Blank koppar klass 2 (7-kardelig)
- Inre halvledare: Extruderad
- Isolation: Tvärbunden Polyten (XLPE)
- Yttre halvledare: Tape eller extruderad
- Skärm av överlappande kopparband eller kopparfläta
- Yttermantel standard: Orange Polyeten (PE)
- Yttermantel version AT: Svart extra hård Polyeten (PE)
Minsta böjningsradie
- Fast: 112 mm
-
Märkspänning
- Uo: 5000 V
Provspänning
- 20000 V
-
Temperaturområde
- Fixed: -40° C to +90°C
- Lägsta omgivningstemperatur -60°C
-