(J)-Y(ST)Y...LG brandlarmskabel

Kabel med röd yttermantel för fast dragning

(J)-Y(ST)Y...LG - rödmantlad, lagertvinnad brandlarmskabel i PVC för fast dragning och med folieskärm, dragning exempelvis utanpå eller under puts

Störningssignaler

CE

Art nr Antal par och diameter per ledare (mm) Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
(J)-Y(ST)Y...LG brandlarmskabel
1708001 1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002 2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004 4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708006 6 x 2 x 0.8 10,5 62 140
1708010 10 x 2 x 0.8 13,5 102 220
1708020 20 x 2 x 0.8 16,5 204 380
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabeln är märkt med texten "Fire alarm cable" (brandlarmskabel) i regelbundna intervaller på manteln. Den används därför speciellt för installationer i brandlarmssystem.
  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Signalöverföringar
  • För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen
  • För användning utomhus ska denna kabel endast installeras under puts

Produktegenskaper

  • 2-parsversionen (2 x 2 x 0,8) är tvinnad till en stjärnfyra
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Solid blank kopparledare
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i par,
    par tvinnade tillsammans,
    folielindning över ledarna,
    statisk skärm av aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: eldröd (RAL 3000)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • enligt VDE 0815, se bilaga T10

Koppling

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100 m

Ledararea i

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kabeldämpning/dämpning

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minsta böjningsradie

  • Fast:
    10 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 800 V
  • Ledare/Skärm: 800 V

Slingresistans

  • max 73,2 Ohm/km

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.