(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK
(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK
1708002
(J)-Y(ST)Y...LG - rödmantlad, lagertvinnad brandlarmskabel i PVC för fast dragning och med folieskärm, dragning exempelvis utanpå eller under puts
(J)-H(ST)H...BD - brandlarmskabel med röd mantel, halogenfri, bunttvinnad, folieskärmad, för fast dragning utanpå eller under puts
Art nr | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel | |||||||
30017798
| 2 x 2 x 0,8 | 7 | 25 | 77 | |||
30017801
| 10 x 2 x 0,8 | 11,3 | 106 | 250 |