(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel

Halogenfri kabel med röd yttermantel för fast dragning

(J)-H(ST)H...BD - brandlarmskabel med röd mantel, halogenfri, bunttvinnad, folieskärmad, för fast dragning utanpå eller under puts

Flamhämmande Halogenfri Störningssignaler

CE

Art nr Antal par och diameter per ledare (mm) Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel
30017798
2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0,8 11,3 106 250
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Används för att möta de ökade brandskyddskraven för skydd av människor och värdefull utrustning
  • Avger inte giftiga eller frätande gaser i händelse av brand och motstår brandspridning
  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Den här halogenfria, flamtåliga kabeln med statisk skärm dras fast vid telefon-, mät- och signalöverföring i kommunikationsenheter och växlar i telekommunikationsanläggninar i alla klasser
  • För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • Flame retardant acc. to DIN VDE 0472-804/08.83, Test method C
  • Halogenfri enligt EN 50267-2-1/-2

Design

  • Solid blank kopparledare
  • Ledarisolering av halogenfri specialblandning
  • Ledare tvinnade till stjärnfyror, 5 stjärnfyror är tvinnade till en bunt, buntar är tvinnade i lager
  • Folielindning,
    statisk skärmning via aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar
  • Yttermantel av halogenfri specialblandning
    Färg på yttermantel: eldröd (RAL 3000)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • enligt VDE 0815, se bilaga T10

Driftkapacitans

  • max 120 nF/km

Koppling

  • K1: ca. 300 pF/100 m
  • K9-12: ca. 100 pF/100 m

Minsta böjningsradie

  • Fast dragning: 8 x yttre diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 800 V
  • Ledare/Skärm: 800 V

Slingresistans

  • 0,6 mm: max 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: max 73,2 Ohm/km

Ledararea

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.