Webshop

NA2XS2Y

Mellanspänningskabel i PE med aluminiumledare

NA2XS2Y, VDE, mellanspänningskabel i PE enligt VDE 0276-620, med aluminiumledare, för fast dragning

  • 3 spänningsklasser: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

Lämplig för användning utomhusMekanisk resistensUV-beständig

VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

6/10 (12) kV
38107886
1x50 RM/1625182617
38107887
1x70 RM/1626182701
38107888
1x95 RM/1628182805
38107889
1x120 RM/1630182900
32702886
1X150 RM/25312831081
38107890
1x185 RM/25332831215
32702885
1X240 RM/25352831414
38107891
1x300 RM/25372831614
38107892
1x400 RM/35413942022
38105313
1X500 RM/35433942367
38107893
1x630 RM/35473942815
12/20 (24) kV
38107894
1x35 RM/1628182700
32701312
1X50 RM/1629182767
38107895
1x70 RM/1631182860
38107896
1x70 RM/2531283950
38000020
1X95 RM/1632182974
1552075
1X120 RM/16341821078
30018695
1X150 RM/25352831267
38106595
1X185 RM/25372831412
38106519
1X240 RM/25392831625
38107897
1x300 RM/25412831839
3033789
1X400 RM/35443942224
38107898
1x500 RM/35473942597
1550993
1X630 RM/35503943281
1552072
1X800 RM/35563943983
18/30 (36) kV
38107899
1x50 RM/1634182980
38107900
1x70 RM/16361821083
38107901
1x95 RM/16371821209
38107902
1x120 RM/16391821324
38107903
1x150 RM/25402831522
38107904
1x185 RM/25422831680
38107905
1x240 RM/25442831910
38107885
1x630 RM/35563943724
38107906
1x300 RM/25462832141
38107907
1x400 RM/35493942547
38107908
1x500 RM/35523942956
38107909
1x630 RM/35563943465
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • Inomhus, utomhus, i vatten och i mark
  • På kabelstegar för industri- och distributionsnät
  • I mark utan krav på extra skydd, enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4): normalt minsta installationsdjup 0,6 m, under körbanor minst 0,8 m

Produktegenskaper

  • Lämplig för kraftig, mekanisk belastning vid dragning och drift tack vare PE-manteln
  • Strömbelastbarhet enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, tabell 7 (i mark vid +20°C omgivningstemperatur enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) för dragning i mark och tabell 8 (i luft vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) vid användning utomhus, alltid under beaktande av en eventuellt nödvändig korrektion respektive reduktion av strömbelastbarheten enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även bilaga T12 i katalogen) för installation i och på byggnader

Standarder/Godkännanden

  • HD 620/ VDE 0276-620

Design

  • Aluminiumledare
  • Förkortningen ”rm”: r = rund ledare, m = flertrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Skärm av koppartrådar med en eller två tvärgående ledningsspiraler i koppar
  • Yttermantel: PE, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådig

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Provspänning

  • Beroende på märkspänningen: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: -40 °C till +70 °C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Aluminiumbas, utgångspunkt: exklusive aluminium. Se lapp.se/service för definition och beräkning av aluminiumpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.