N2XS(FL)2Y

I längs- och tvärled vattentät mellanspänningskabel i PE, med kopparledare

NA2XS(FL)2Y, VDE, mellanspänningskabel i PE enligt VDE 0276-620, med aluminiumledare, i längd- och tvärled vattentät, för fast dragning

  • 3 voltage classes: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • Med kopparledare

Lämplig för användning utomhus Mekanisk resistens UV-beständig Vattentät

VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
6/10 (12) kV
38107829
1x35 RM/16 25 518 813
38107830
1x50 RM/16 26 662 944
38107831
1x70 RM/16 27 854 1170
38107832
1x95 RM/16 29 1094 1434
38107833
1x120 RM/16 31 1334 1675
38107834
1x150 RM/25 32 1723 2020
38107835
1x185 RM/25 34 2059 2391
38106510
1X240 RM/25 36 2587 2945
38107836
1x300 RM/25 38 3163 3543
38107837
1x400 RM/35 41 4234 4450
38107838
1x500 RM/35 44 5194 5455
38107839
1x630 RM/35 48 6442 6814
12/20 (24) kV
38107840
1x35 RM/16 29 518 963
38107841
1x50 RM/16 30 662 1100
38107842
1x70 RM/16 32 854 1336
38107843
1x95 RM/16 33 1094 1609
38107844
1x120 RM/16 35 1334 1860
1550991
1X150 RM/25 36 1723 2213
38107845
1x185 RM/25 38 2059 2595
38107846
1x240 RM/25 40 2587 3163
38107847
1x300 RM/25 42 3163 3776
38107848
1x400 RM/35 45 4234 4682
38107849
1x500 RM/35 48 5194 5726
38107850
1x630 RM/35 52 6442 7103
18/30 (36) kV
38107851
1x95 RM/16 38 1094 1852
38107852
1x150 RM/25 41 1723 2478
38107853
1x300 RM/25 47 3163 4087
38107854
1x400 RM/35 50 4234 5016
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • Inomhus, utomhus, i vatten och i mark
  • På kabelstegar för industri- och distributionsnät
  • Lämplig även för applikationer där vatten i längs- och tvärled inuti kabeln bör undvikas
  • I mark utan krav på extra skydd, enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4): normalt minsta installationsdjup 0,6 m, under körbanor minst 0,8 m

Produktegenskaper

  • Lämplig för kraftig, mekanisk belastning vid dragning och drift tack vare PE-manteln
  • Strömbelastbarhet enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, tabell 7 (i mark vid +20°C omgivningstemperatur enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) för dragning i mark och tabell 8 (i luft vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) vid användning utomhus, alltid under beaktande av en eventuellt nödvändig korrektion respektive reduktion av strömbelastbarheten enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även bilaga T12 i katalogen) för installation i och på byggnader

Standarder/Godkännanden

  • HD 620/ VDE 0276-620

Design

  • Ledare i koppar
  • Förkortningen ”rm”: r = rund ledare, m = flertrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Skärm av koppartrådar med en eller två tvärgående ledningsspiraler i koppar
  • I längdled vattentät bandering
  • Metallband med PE-mantel fast förbundet
  • Yttermantel: PE, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådig

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Provspänning

  • Beroende på märkspänningen: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: -20 °C till +50 °C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.