Webshop

N2XS(F)2Y

I längsled vattentät mellanspänningskabel i PE med kopparledare

N2XS(F)2Y, VDE, mellanspänningskabel i PE enligt VDE 0276-620, med kopparledare, i längdled vattentät, för fast dragning

  • 3 spänningsklasser: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • Med kopparledare

Lämplig för användning utomhusMekanisk resistensUV-beständigVattentät

VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

6/10 (12) kV
38107811
1x35 RM/1624518770
38107812
1x50 RM/1625662900
38106992
1X70 RM/16268541124
3029947
1X95 RM/162810941385
38105277
1X120 RM/163013341624
1552073
1X150 RM/253117231967
38103192
1X185 RM/253320592336
30013473
1X240 RM/253525872886
38107813
1x300 RM/253731633481
38107814
1x400 RM/354042344383
38107815
1x500 RM/354351945384
38107816
1x630 RM/354764426738
12/20 (24) kV
38801817
1X35 RM/1628518914
38107817
1x50 RM/16296621050
32700792
1X70 RM/16318541290
30013472
1X95 RM/163210941555
38802324
1X120 RM/163413341803
1552043
1X150 RM/253517232155
38107818
1x185 RM/253720592534
32703444
1X240 RM/253925873098
38107819
1x300 RM/254131633707
38107820
1x400 RM/354442344610
1552048
1X500 RM/354751945649
1552042
1X630 RM/355164427051
18/30 (36) kV
38107821
1x50 RM/16346621261
38107822
1x70 RM/16368541507
38107823
1x95 RM/163710941790
38107824
1x120 RM/163913342050
1552044
1X150 RM/254017232411
1550992
1X185 RM/254220592803
38106652
1X240 RM/254425873384
38107825
1x300 RM/254631634011
38107826
1x400 RM/354942344937
38104163
1X500 RM/355351946012
38107827
1x630 RM/355664427425
38107828
1x800 RM/356180749226
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • Inomhus, utomhus, i vatten och i mark
  • På kabelstegar för industri- och distributionsnät
  • Lämplig även för applikationer där vatten i längsled inuti kabeln bör undvikas
  • I mark utan krav på extra skydd, enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4): normalt minsta installationsdjup 0,6 m, under körbanor minst 0,8 m

Produktegenskaper

  • Lämplig för kraftig, mekanisk belastning vid dragning och drift tack vare PE-manteln
  • Strömbelastbarhet enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, tabell 7 (i mark vid +20°C omgivningstemperatur enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) för dragning i mark och tabell 8 (i luft vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) vid användning utomhus, alltid under beaktande av en eventuellt nödvändig korrektion respektive reduktion av strömbelastbarheten enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även bilaga T12 i katalogen) för installation i och på byggnader

Standarder/Godkännanden

  • HD 620/ VDE 0276-620

Design

  • Ledare i koppar
  • Förkortningen ”rm”: r = rund ledare, m = flertrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Skärm av koppartrådar med en eller två tvärgående ledningsspiraler i koppar
  • I längdled vattentät bandering
  • Yttermantel: PE, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådig

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Provspänning

  • Beroende på märkspänningen: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: -40 °C till +70 °C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Aluminiumbas, utgångspunkt: exklusive aluminium. Se lapp.se/service för definition och beräkning av aluminiumpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.