Webshop

N2XS2Y

Mellanspänningskabel i PE med kopparledare

N2XS2Y, VDE, mellanspänningskabel i PE enligt VDE 0276-620, med kopparledare, för fast dragning

  • 3 spänningsklasser: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • Med kopparledare

Lämplig för användning utomhusMekanisk resistensUV-beständig

VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

6/10 (12) kV
38107786
1x35 RM/1624518770
38001000
1X50 RM/1625662900
1552070
1X70 RM/16268541123
38107787
1x70 RM/502712381450
38107788
1x95 RM/162810941384
38107789
1x120 RM/163013341623
38107029
1X150 RM/253117231966
38107790
1x185 RM/253320592335
1550067
1X240 RM/253525872885
38107791
1x300 RM/253731633480
38107792
1x400 RM/354142344381
38107793
1x500 RM/354351945382
12/20 (24) kV
1552068
1X35 RM/1628518914
1552069
1X50 RM/16296621049
1552041
1X70 RM/16318541289
3828017
1X95 RM/163210941554
38107794
1x120 RM/163413341802
1552047
1X150 RM/253517232153
38107795
1x185 RM/253720592533
38107796
1x240 RM/253925873096
38107797
1x300 RM/254231633705
38107798
1x300 RM/354232743800
38107799
1x400 RM/354442344519
38107800
1x500 RM/354751945647
38107801
1x630 RM/355164427049
18/30 (36) kV
3036224
1X50 RM/16346621260
38107802
1x70 RM/16368541656
38107803
1x95 RM/163710941789
38107804
1x120 RM/163913342048
38107805
1x150 RM/254017232409
3028167
1X185 RM/254220592802
38107806
1x240 RM/254425873382
38107807
1x300 RM/254731634009
38107808
1x400 RM/355042344934
38107809
1x500 RM/355351946009
38107810
1x630 RM/355664427423
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • Inomhus, utomhus, i vatten och i mark
  • På kabelstegar för industri- och distributionsnät
  • I mark utan krav på extra skydd, enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4): normalt minsta installationsdjup 0,6 m, under körbanor minst 0,8 m

Produktegenskaper

  • Lämplig för kraftig, mekanisk belastning vid dragning och drift tack vare PE-manteln
  • Strömbelastbarhet enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, tabell 7 (i mark vid +20°C omgivningstemperatur enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) för dragning i mark och tabell 8 (i luft vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) vid användning utomhus, alltid under beaktande av en eventuellt nödvändig korrektion respektive reduktion av strömbelastbarheten enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även bilaga T12 i katalogen) för installation i och på byggnader

Standarder/Godkännanden

  • HD 620/ VDE 0276-620

Design

  • Ledare i koppar
  • Förkortningen ”rm”: r = rund ledare, m = flertrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Skärm av koppartrådar med en eller två tvärgående ledningsspiraler i koppar
  • Yttermantel: PE, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådig

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Provspänning

  • Beroende på märkspänningen: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: -40 °C till +70 °C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Aluminiumbas, utgångspunkt: exklusive aluminium. Se lapp.se/service för definition och beräkning av aluminiumpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.