NYM-J

Standardkabel för puts, murverk och fast betong

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Standardkabel för puts och murverk

CE VDE EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
1600008
1 G 2,5 6 24 60
1600009
1 G 4 6.7 38 85
1600010
1 G 6 7.2 58 105
1600011
1 G 10 8.6 96 160
1600012
1 G 16 9.6 154 220
16000003
3 G 1,5 8.4 43 120
16000013
4 G 1,5 9.2 58 150
16000023
5 G 1,5 9.9 72 175
1600003
7 G 1,5 11.6 101 235
16000213
3 G 2,5 9.6 72 170
16000053
4 G 2,5 10.6 96 210
16000063
5 G 2,5 11.5 120 290
1600071
7 G 2,5 13.7 168 380
16010223
3 G 4 11.3 115 250
16000313
4 G 4 12.7 154 315
16000513
5 G 4 14 192 370
16010233
3 G 6 12.8 173 335
16000323
4 G 6 13.8 230 410
16000523
5 G 6 15.5 288 500
16000333
4 G 10 18 384 680
16000533
5 G 10 19.5 480 810
16000543
5 G 16 23 768 1200
16000353
4 G 25 26 960 1500
16000553
5 G 25 28 1200 1800
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För installation på eller under puts
  • I tegel och betong, med undantag av i vibrerad eller pressad betong
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
  • Även lämplig för användning utomhus om den skyddas mot direkt solljus

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • VDE 0250 Del 204

Design

  • Ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
  • Yttermantel: Baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 klassificering: Installationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Installationsledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare eller mångledare
  • ≥ 16 mm²: mångledare

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • J = med grön/gul skyddsledare
  • O = utan grön/gul skyddsledare

Temperaturområde

  • Under installation: +5°C till +60°C
  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.