Webshop

X07V-K med tvåfärgad helixformad isolering

X07V-K, kraft- och styrkabel för intern ledningsdragning, PVC, 450/750 V, klass 5, tvåfärgad helixisolation, flamhämmande, spole

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Tvåfärgad spiralkabel av PVC

CEEACFire

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/spoleKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4522261S
blå/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522921S
mörkblå/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522201S
svart/grön1.52.8 - 3.415014,422
4522211S
svart/röd1.52.8 - 3.415014,422
4522231S
blå/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522241S
blå/grön1.52.8 - 3.415014,422
4522251S
blå/röd1.52.8 - 3.415014,422
4522271S
brun/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522291S
brun/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522311S
gul/röd1.52.8 - 3.415014,422
4522331S
grön/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522371S
violett/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522381S
orange/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522391S
orange/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522401S
röd/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522411S
röd/gul1.52.8 - 3.415014,422
4522421S
röd/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522441S
vit/blå1.52.8 - 3.415014,422
4522461S
vit/röd1.52.8 - 3.415014,422
4522341S
grön/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522221S
svart/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522281S
brun/grön1.52.8 - 3.415014,422
4522301S
gul/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522321S
gul/vit1.52.8 - 3.415014,422
4522431S
vit/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522451S
vit/brun1.52.8 - 3.415014,422
4522471S
grå/svart1.52.8 - 3.415014,422
4522262S
blå/vit2.53,4 - 4,11002437
4522922S
mörkblå/vit2.53,4 - 4,11002437
4522212S
svart/röd2.53,4 - 4,11002437
4522242S
blå/grön2.53,4 - 4,11002437
4522252S
blå/röd2.53,4 - 4,11002437
4522272S
brun/svart2.53,4 - 4,11002437
4522292S
brun/vit2.53,4 - 4,11002437
4522312S
gul/röd2.53,4 - 4,11002437
4522332S
grön/svart2.53,4 - 4,11002437
4522362S
violett/gul2.53,4 - 4,11002437
4522372S
violett/vit2.53,4 - 4,11002437
4522392S
orange/vit2.53,4 - 4,11002437
4522402S
röd/svart2.53,4 - 4,11002437
4522412S
röd/gul2.53,4 - 4,11002437
4522422S
röd/vit2.53,4 - 4,11002437
4522442S
vit/blå2.53,4 - 4,11002437
4522462S
vit/röd2.53,4 - 4,11002437
4522342S
grön/vit2.53,4 - 4,11002437
4522222S
svart/vit2.53.4 - 4.11002437
4522302S
gul/svart2.53,4 - 4,11002437
4522322S
gul/vit2.53,4 - 4,11002437
4522432S
vit/svart2.53,4 - 4,11002437
4522452S
vit/brun2.53,4 - 4,11002437
4522472S
grå/svart2.53,4 - 4,11002437
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Förläggning i rör, öppet eller under puts och i stängda kabelkanaler med lock
  • För direkt läggning på rack, schakt och rör endast som en potentialutjämningsledare

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Spole: d1 = 18 mm, d2 = 200 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

  • Baserad på EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Design med färgade ränder

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern vid användning definierad för H07V-K; 2 x kabeldiametern vid tillfällig böjning

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 2500 V

Märkström

  • VDE 0298 Del 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.