Webshop

ÖLFLEX® STATIC CY black

Tätt tvinnad, skärmad och dubbelisolerad enkelledare av PVC för fast installation

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - Skärmad, dubbelisolerad enkelledare i PVC med 0,6/1kV för olika applikationer i EMC-känsliga omgivningar

  • Ett alternativ till NYY-enkelledare med en EMC-skärmfläta
  • EMC-kompatibel
  • Utgående produkt - ersätts av ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY

Lämplig för användning utomhusKöldbeständigOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CEEACFire

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4600023
1610.3177275
4600024
2512.7267396
4600025
3514.3384542
4600026
5016.9537752
4600027
7018.77631004
4600028
9521.710121368
4600029
12024.712641719
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadseffektiv, dubbelisolerad enkelledare för fasta, oskyddade installationer inom- och utomhus, med sporadiska böjningar under beaktande att minsta böjningsradie är 12,5 x kabeldiametern
  • Hög skärmningsgrad möjliggör mycket bra EMC-prestanda
  • Inget ytterligare skydd som kabelkanal med lock eller skyddsslang behövs för installation

Användningsområden

  • Mycket lämplig för kraftkretsar som en extern anslutning eller för invändig ledningsdragning i elektrisk och elektronisk utrustning
  • I torra eller fuktiga utrymmen med låg mekanisk belastning
  • Kan användas inomhus som anslutningskabel till växelriktare i solcellssystem
  • Användning utomhus är möjlig inom det anvisade temperaturområdet

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Icke-vävd lindning/plastfolie
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern
  • Sporadisk böjning: 12,5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • Ledare/Skärm: 2000 V

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +80°C
  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.