Webshop

LiY

Harmoniserad, flexibel enkelledare för telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter

LIY,styrkabel, PVC, tvinnad uppkopplingsledning för telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter, flamhämmande, max. +70 °C

  • PVC enkelledare
  • Kostnadseffektiv

CEFire

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/spoleKopparindex (kg/km)Enhet

Pris

4125000S
Grön/gul0.141,15001,35
4125001S
svart0.141,15001,35
4125002S
blå0.141,15001,35
4125014S
mörkblå0.141,15001,35
4125003S
brun0.141,15001,35
4125005S
gul0.141,15001,35
4125006S
grön0.141,15001,35
4125007S
violett0.141,15001,35
4125008S
rosa0.141,15001,35
4125009S
orange0.141,15001,35
4125104S
röd0.141,15001,35
4125105S
vit0.141,15001,35
4125106S
grå0.141,15001,35
4126000S
Grön/gul0.251,32502,4
4126001S
svart0.251,32502,4
4126002S
blå0.251,32502,4
4126014S
mörkblå0.251,32502,4
4126003S
brun0.251,32502,4
4126004S
beige0.251,32502,4
4126005S
gul0.251,32502,4
4126006S
grön0.251,32502,4
4126007S
violett0.251,32502,4
4126008S
rosa0.251,32502,4
4126009S
orange0.251,32502,4
4126010S
transparent0.251,32502,4
4126104S
röd0.251,32502,4
4126105S
vit0.251,32502,4
4126106S
grå0.251,32502,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Harmoniserad, flexibel enkelledare för koppling av telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Spole: d1 = 18 mm, d2 = 150 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Extra fintrådig koppartråd
  • Ledarisolering: PVC-baserad YI 2/TI 2 enligt VDE 0207-4

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Högsta spänning (peak)

  • 500 V (0,14 mm²)
  • 900 V (0,25 mm²)

Ledaruppbyggnad

  • 0,14 mm²: ≥ 18 parter (var och en med 0,10 mm Ø)
  • 0,25 mm²: ≥ 14 parter (var och en med 0,15 mm Ø)

Märkspänning

  • Driftspänning < 50 VAC
  • UPP - topp-toppspänning (peak-to-peak): ≤ 250 V

Provspänning

  • 1 200 V (0,14 mm²)
  • 2500 V (0,25 mm²)

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.