Li2YCY

Skärmad enkelledare med låg kapacitans och PVC-baserad yttermantel

LiYCY, skärmad PVC enkel kärna med PE-isolering enl. VDE 0812, användning i kopplingsskåp och EMC-känsliga omgivningar

Störningssignaler

CE EAC Fire

Art nr Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
4550115
0.14 2,4 7 10
4550116
0.25 2,6 9 15
4550117
0.5 3,2 15 19,5
4550118
0.75 3,4 18 28
4550119
1 3,8 25 30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förhindrar elektromagnetiska störningar till andra komponenter

Användningsområden

  • Kabeldraging för mätinstrument, apparatskåp, i elektriska komponenter, sändare och mottagare
  • För EMC-känsliga miljöer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Låg kabelkapacitans, kort signalöverföringstid
  • Ytterdiametern som anges per artikelnumret i tabellen är maxvärden

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Ledare av förtenta koppartrådar
  • Ledarisolering: PE
  • Lindad skärm av förtent koppartråd
  • Yttermantel: Baserad på PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Högsta spänning (peak)

  • 350 V (ej för starkström)

Provspänning

  • 1200 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.