Webshop

H07V-K i storförpackning

Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation

H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning, montering, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, stor kartong

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Effektiv
  • <HAR>

CEHAREACFire

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/lådaKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4520001K
Grön/gul1.52.8 - 3.4150014,422
4520001E
Grön/gul1.52.8 - 3.4400014,422
4520121K
grön1.52.8 - 3.4150014,422
4520031K
brun1.52.8 - 3.4150014,422
4520031E
brun1.52.8 - 3.4400014,422
4520011K
svart1.52.8 - 3.4150014,422
4520011E
svart1.52.8 - 3.4400014,422
4520061K
grå1.52.8 - 3.4150014,422
4520021K
blå1.52.8 - 3.4150014,422
4520021E
blå1.52.8 - 3.4400014,422
4520141K
mörkblå1.52.8 - 3.4150014,422
4520141E
mörkblå1.52.8 - 3.4400014,422
4520091K
orange1.52.8 - 3.4150014,422
4520071K
violett1.52.8 - 3.4150014,422
4520111K
gul1.52.8 - 3.4150014,422
4520051K
vit1.52.8 - 3.4150014,422
4520051E
vit1.52.8 - 3.4400014,422
4520041K
röd1.52.8 - 3.4150014,422
4520041E
röd1.52.8 - 3.4400014,422
4520081K
rosa1.52.8 - 3.4150014,422
4520261K
blå/vit1.52.8 - 3.4150014,422
4520921K
mörkblå/vit1.52.8 - 3.4150014,422
4520391K
orange/vit1.52.8 - 3.4150014,422
4520461K
vit/röd1.52.8 - 3.4150014,422
4520002K
Grön/gul2.53.4 - 4.19002437
4520002E
Grön/gul2.53.4 - 4.125002437
4520122K
grön2.53.4 - 4.19002437
4520032K
brun2.53.4 - 4.19002437
4520012K
svart2.53.4 - 4.19002437
4520012E
svart2.53.4 - 4.125002437
4520062K
grå2.53.4 - 4.19002437
4520022K
blå2.53.4 - 4.19002437
4520022E
blå2.53.4 - 4.125002437
4520142K
mörkblå2.53.4 - 4.19002437
4520092K
orange2.53.4 - 4.19002437
4520072K
violett2.53.4 - 4.19002437
4520112K
gul2.53.4 - 4.19002437
4520052K
vit2.53.4 - 4.19002437
4520042K
röd2.53.4 - 4.19002437
4520042E
röd2.53.4 - 4.125002437
4520262K
blå/vit2.53.4 - 4.19002437
4520922K
mörkblå/vit2.53.4 - 4.19002437
4520312K
gul/röd2.53.4 - 4.19002437
4520402K
röd/svart2.53.4 - 4.19002437
4520003K
Grön/gul43.9 - 4.860038,445
4520003E
Grön/gul43.9 - 4.8200038,445
4520123K
grön43.9 - 4.86003845
4520033K
brun43.9 - 4.860038,445
4520013K
svart43.9 - 4.860038,445
4520013E
svart43.9 - 4.8200038,445
4520063K
grå43.9 - 4.860038,445
4520023K
blå43.9 - 4.860038,445
4520023E
blå43.9 - 4.8200038,445
4520143K
mörkblå43.9 - 4.860038,445
4520093K
orange43.9 - 4.860038,445
4520073K
violett43.9 - 4.860038,445
4520113K
gul43.9 - 4.860038,445
4520043K
röd43.9 - 4.860038,445
4520083K
rosa43.9 - 4.86003845
4520263K
blå/vit43.9 - 4.86003845
4520923K
mörkblå/vit43.9 - 4.86003845
4520004K
Grön/gul64.4 - 5.340057,671
4520004E
Grön/gul64.4 - 5.3150057,671
4520124K
grön64.4 - 5.340057,671
4520034K
brun64.4 - 5.340057,671
4520014K
svart64.4 - 5.340057,671
4520014E
svart64.4 - 5.3150057,671
4520064K
grå64.4 - 5.340057,671
4520024K
blå64.4 - 5.340057,671
4520024E
blå64.4 - 5.3150057,671
4520144K
mörkblå64.4 - 5.340057,671
4520094K
orange64.4 - 5.340057,671
4520074K
violett64.4 - 5.340057,671
4520044K
röd64.4 - 5.340057,671
4520044E
röd64.4 - 5.3150057,671
4520084K
rosa64.4 - 5.340057,671
4520264K
blå/vit64.4 - 5.340057,671
4520924K
mörkblå/vit64.4 - 5.340057,671
4520071E
--2.8 - 3.4-14,4-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högre kostnadseffektivitet tack vare optimala bearbetningsvolymer
  • Enkelledarna är graverade så att en extra, senare markering tryckt i bläck kan läsas
  • Kartongernas relativt sett låga vikt gör dem lätta att hantera
  • Tidsbesparande montering

Användningsområden

  • Idealisk för konfektionerare för att uppnå långa drifttider
  • Lämplig för montering i sammansatta kablage och ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • <HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31
  • Följande färger ingår inte i den harmoniserade stadarden enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grön (en färg), gul (en färg), alla dubbla färger (förutom grön-gul och gul-grön)

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 2500 V AC

Märkström

  • VDE 0298 Del 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.