NYY-J, NYY-O

Fast installation, direkt i jord; PVC-kabel med många olika användningsområden

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC-starkströmkabel enl. HD 603 / VDE 0276-603, direkt nedgrävning och byggnadsinstallation, fast installation med olika tillämpningar

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Standardkabel för förläggning direkt i mark med många applikationsområden
  • 0,6/1,0 kV alternativ till PVC installationsledning NYM

Lämplig för användning utomhus

CE VDE Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter [mm] Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
NYY-J
1550030
1 x 25rm 13 240 380
1550038
1 x 35rm 14 336 447
1550032
1 x 50rm 15 480 650
1550033
1 x 70rm 17 672 864
1550037 1 x 185rm 25 1776 2080
15500013
3 x 1,5re 12 43 223
15500023
4 x 1,5re 13 58 256
15500033
5 x 1,5re 14 72 293
1550004
7 x 1,5re 15 101 360
1550005
10 x 1,5re 18 144 520
1550006
12 x 1,5re 19 173 560
1550084
14 x 1,5re 20 202 620
1550007
16 x 1,5re 21 230 680
1550008
19 x 1,5re 22 274 760
1550009
24 x 1,5re 24 346 900
1550086
30 x 1,5re 26 432 1100
15500103
3 x 2,5re 13 72 272
15500113
4 x 2,5re 14 96 316
15500123
5 x 2,5re 15 120 323
1550013
7 x 2,5re 16 168 450
1550090
10 x 2,5re 20 240 630
1550091
12 x 2,5re 20 288 680
1550092
14 x 2,5re 21 336 790
1550094
19 x 2,5re 23 456 990
1550096
24 x 2,5re 26 576 1300
1550097
30 x 2,5re 28 720 1400
15500583
3 x 4re 15 115 373
15500203
4 x 4re 16 154 439
15500263
5 x 4re 17 192 510
15500593
3 x 6re 16 173 466
15500213
4 x 6re 17 230 547
15500273
5 x 6re 19 288 640
15500603
3 x 10re 18 288 629
15500223
4 x 10re 19 384 743
15500823
5 x 10re 21 480 899
15500613
3 x 16re 20 461 850
15500233
4 x 16re 22 614 1039
15500833
5 x 16re 23 768 1240
15500713
3 x 25rm/16re 25 874 1595
15500243
4 x 25rm 27 960 1620
15500153
3 x 35sm/16re 27 1162 1718
15500753
4 x 35sm 27 1344 1916
15500163
3 x 50sm/25rm 31 1680 2383
15500253
4 x 50sm 31 1920 2639
15500173
3 x 70sm/35sm 33 2352 3196
15500763
4 x 70sm 35 2688 3576
15500183
3 x 95sm/50sm 38 3216 4271
15500773
4 x 95sm 40 3648 4746
15500723
3 x 120sm/70sm 41 4128 5281
15500783
4 x 120sm 43 4608 5813
15500733
3 x 150sm/70sm 46 4992 6408
15500793
4 x 150sm 48 5760 7263
15500743
3 x 185sm/95sm 50 6240 7909
15500803
4 x 185sm 53 7104 8905
15500193
3 x 240sm/120sm 57 8064 10162
15500813
4 x 240sm 60 9216 11430
NYY-O
1550205
1 x 10re 10 96 176
1550206
1 x 16re 11 154 239
1550207
1 x 25rm 13 240 380
1550208
1 x 35rm 14 336 447
1550209
1 x 50rm 15 480 650
1550210
1 x 70rm 17 672 864
1550211
1 x 95rm 19 912 1132
1550212
1 x 120rm 21 1152 1405
1550213
1 x 150rm 22 1440 1710
1550214
1 x 185rm 25 1776 2080
1550215
1 x 240rm 27 2304 2669
1550216
1 x 300rm 30 2880 3305
1550218
1 x 500rm 39 4800 5400
15502003
2 x 1,5re 11 29 210
15502193
2 x 2,5re 12 48 250
15502203
2 x 4re 14 77 360
15502213
2 x 6re 15 115 400
15502223
2 x 10re 17 192 500
15502533
4 x 16re 22 614 1039
15502543
4 x 25rm 27 960 1620
15502563
4 x 50sm 31 1920 2639
15502573
4 x 70sm 35 2688 3576
15502583
4 x 95sm 40 3648 4746
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • För användning inom- och utomhus
  • Förläggning direkt i mark utan skydd enligt VDE-standarden HD 603/VDE 0276-603 - Del 3-G (punkt 4) gällande PVC-kablar för direkt förläggning i mark: normalt lägsta installationsdjup 0,6 m, men under vägar minst 0,8 m
  • I betong med ledartemperatur under kabelns maximala drifttemperatur på +70°C enligt VDE-standarden HD 603/VDE 0276-603 - del 3-G (punkt 4) gällande PVC-kablar för direkt förläggning i mark

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Märkström enligt HD 603/VDE 0276-603, del 3-G, tabell 14 (i jord vid +20°C marktemperatur enligt HD 603/VDE 0276-603, del 3-G, punkt 5) för dragning av jordkabel och tabell 15 (i luften vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 603/VDE 0276-603, del 3-G, punkt 5) vid användning utomhus; ta alltid med korrigeringar/minskningar av märkströmmen i beräkningen som kan vara nödvändiga enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även katalogens bilaga T12) för installation i och på byggnader
  • Maximum DC voltage to ground 1,8 kV according to HD 603 / DIN VDE 0276-603

Standarder/Godkännanden

  • HD 603/VDE 0276-603 (för 1 till 5 ledare)
  • HD 627/VDE 0276-627 (från 7 ledare)

Design

  • Ledare av blank koppartråd
  • Förkortningar "re", "rm", "se", "sm":
    r = rund ledare;
    s = sektorformad ledare
    e = solid ledare;
    m = mångtrådig ledare
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
  • Yttermantel: Baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare eller mångledare

Minsta böjningsradie

  • Enkelledare: 15 x kabeldiametern
  • Mångledare: 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • J = med grön/gul skyddsledare
  • O = utan grön/gul skyddsledare

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +50°C
  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.