NHXMH

Halogenfri; för puts, tegel, betong; i miljöer med många människor eller värdefulla tillgångar

NHXMH, halogenfri installationskabel med förbättrat brandbeteende, dragning på, i och under puts, inuti murar och i orörlig betong, +70 °C

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfritt alternativ till NYM, installationskabel av PVC

Flamhämmande Halogenfri

CE EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
16020003
3 G 1,5 8.5 43 120
16020013
4 G 1,5 9.3 58 145
16020023
5 G 1,5 10 72 170
1602003
7 G 1,5 10.8 101 210
16020103
3 G 2,5 9.4 72 160
16020123
5 G 2,5 11 120 230
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För installation på eller under puts
  • I tegel och betong, med undantag av i vibrerad eller pressad betong
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
  • För byggnader eller industrianläggningar med många människor eller värdefulla tillgångar

Produktegenskaper

  • På grund av användningen av halogenfria material bildas det avsevärt mindre mängder av giftiga toxiner och furaner i händelse av brand
  • Minimerar skador på byggnader och utrustning som orsakas av rök med syrainnehåll som produceras vid förbränning
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-24

Standarder/Godkännanden

  • VDE 0250 del 214

Design

  • Ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PE
  • Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
  • Yttermantel: halogenfri polymer

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 klassificering: Installationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Installationsledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare eller mångledare

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Maximal ledartemperatur: +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.