NAYY-J, NAYY-O

Fast dragen PVC-jordkabel med aluminiumledare

NAYY-J, VDE, PVC-strömkabel enl. HD603 / VDE 0276-603, kablar med aluminiumledare för direkt nedgrävning, byggnadsinstallation och fast installation

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • With aluminium conductor

Lämplig för användning utomhus

CE VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Kopparindex (kg/km) Aluminiumindex (kg/km) Yttre diameter [mm] Vikt (kg/km) Enhet Pris
NAYY-J
1552010
4 x 35re 406 406 29 1170
1552011
4 x 50se 580 580 30 1305
1552012
4 x 70se 812 812 35 1730
1552013
4 x 95se 1102 1102 39 2205
1552014
4 x 120se 1392 1392 42 2655
1552015
4 x 150se 1740 1740 46 3150
1552016
4 x 185se 2146 2146 51 3925
1552017
4 x 240se 2784 2784 60 4880
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • För användning inom- och utomhus
  • Förläggning direkt i mark utan skydd enligt VDE-standarden HD 603/VDE 0276-603 - Del 3-G (punkt 4) gällande PVC-kablar för direkt förläggning i mark: normalt lägsta installationsdjup 0,6 m, men under vägar minst 0,8 m
  • I betong med ledartemperatur under kabelns maximala drifttemperatur på +70°C enligt VDE-standarden HD 603/VDE 0276-603 - del 3-G (punkt 4) gällande PVC-kablar för direkt förläggning i mark

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Maximal dragbelastning för aluminiumledare under installation är 30 N/mm² enligt HD 603/VDE 0276-603: del 1, bilaga A.4.12 och del 3-G, punkt 4
  • Märkström enligt HD 603/VDE 0276-603, del 3-G, tabell 14 (i jord vid +20°C marktemperatur enligt HD 603/VDE 0276-603, del 3-G, punkt 5) för dragning av jordkabel och tabell 15 (i luften vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 603/VDE 0276-603, del 3-G, punkt 5) vid användning utomhus; ta alltid med korrigeringar/minskningar av märkströmmen i beräkningen som kan vara nödvändiga enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även katalogens bilaga T12) för installation i och på byggnader

Standarder/Godkännanden

  • HD 603/VDE 0276-603

Design

  • Aluminiumledare
  • Förkortningar "re", "se":
    r = rund ledare;
    s = sektorformad ledare;
    e = solid ledare;
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
  • Yttermantel: Baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Enligt VDE 0293-308 bilaga T9)

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare eller mångledare

Minsta böjningsradie

  • Fast: 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • J = med grön/gul skyddsledare
  • O = utan grön/gul skyddsledare

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.