N2XH

Halogenfri kraftkabel med märkspänning 0,6/1 kV för fast installation

N2XH, VDE, halogenfri starkströmkabel enligt HD 604/VDE 0276-604. Kabel för byggnadsinstallation med förbättrat brandskydd, för fast dragning

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfria alternativ till PVC-jordkabel NYY-J, NYY-O

Flamhämmande Halogenfri

CE VDE EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
N2XH-O
1550556
1x1,5 RE 5.3 14 40,1
1550557
1x2,5 RE 6.4 24 66
3017600
1x4 RE 6.6 38 77,6
30017645
1x6 RE 7.1 58 98,6
30017646
1x10 RE 7.9 96 140,7
1550561
1x16 RE 8.8 154 199,9
30017648
1x25 RM 10.8 240 305,2
30017649
1x35 RM 12.0 336 401,6
30017650
1x50 RM 13.3 480 525,9
30017651
1x70 RM 15.0 672 728,7
30017652
1x95 RM 17.0 912 1 001,6
30017653
1x120 RM 18.6 1152 1 225,8
3017601
1x150 RM 20.5 1440 1 477,7
3017602
1x185 RM 23.1 1776 1 878,2
3017603
1x240 RM 25.4 2304 2 432,9
1112935
1x300 RM 28.1 2880 2 965,7
30017654
2x1,5 RE 9.1 29 113,5
30017655
2x2,5 RE 10.0 48 177,4
30017656
2x4 RE 10.9 77 296,5
30017657
2x6 RE 11.9 115 243,5
30017658
2x10 RE 13.6 192 360,6
1550578
2x16 RE 15.7 307 528,5
3017605
2x25 RM 19.9 480 844,4
35002466
3x1,5 RE 9.6 43 130,7
1550581
3x2,5 RE 10.1 72 170,1
N2XH-J
1112940
1x25 RM 10.8 240 305,2
1112941
1x35 RM 12.0 336 401,5
1112942
1x50 RM 13.3 480 525,8
1112943
1x70 RM 15.0 672 728,6
1112944
1x95 RM 17.0 912 1 001,4
1112945
1x120 RM 18.7 1152 1 225,3
1112946
1x150 RM 20.4 1440 1477
1112947
1x185 RM 22.8 1776 1 877,8
1112948
1x240 RM 25.4 2304 2 432,5
1112949
1x300 RM 27.9 2880 2 960,7
30017659
3x1,5 RE 9.6 43 141,1
30017660
3x2,5 RE 10.5 72 181,6
30017661
3x4 RE 11.4 115 228
30017662
3x6 RE 12.5 173 299,5
30017663
3x10 RE 14.3 288 454,3
1550601
3x16 RE 16.5 461 663
30017665
3x25 RM 21.0 720 1 046,9
1550603
3x35 SM 21.9 1080 1 249,7
1550604
3x50 SM 23.9 1440 1 579,2
1550605
3x70 SM 27.2 2016 2267
1550606
3x95 SM 30.3 2736 2 982,4
1550607
3x120 SM 33.6 3456 3 708,6
1550608
3x150 SM 37.1 4320 4 552,7
1550609
3x185 SM 41.5 5328 5 669,5
1550610
3x240 SM 46.9 6912 7 370,3
30017671
4x1,5 RE 10.3 58 154,5
30017672
4x2,5 RE 11.2 96 203,5
30017673
4x4 RE 12.4 154 277,2
30017674
4x6 RE 13.6 230 366,2
30017675
4x10 RE 15.7 384 573,7
1550616
4x16 RE 18.4 614 825,2
30017677
4x25 RM 22.9 960 1 296,9
1550618
4x35 SM 23.4 1344 1 561,6
1550619
4x50 SM 26.8 1920 2065
1550620
4x70 SM 31.0 2688 2 911,8
1550621
4x95 SM 34.7 3648 3 934,6
1550622
4x120 SM 38.6 4608 4 883,6
1550623
4x150 SM 42.6 5760 6 005,2
1550624
4x185 SM 47.4 7104 7 488,7
1550625
4x240 SM 53.8 9216 9 771,9
30017683
5x1,5 RE 11.1 72 193,3
30017684
5x2,5 RE 12.1 120 251,9
30017685
5x4 RE 13.5 192 343,6
30017686
5x6 RE 14.8 288 450,5
30017687
5x10 RE 17.1 480 684,9
1550631
5x16 RE 20.0 768 1 009,5
30017689
5x25 RM 25.1 1200 1 611,4
1550633
5x35 RM 28.5 1680 2 109,7
30017690
7x1,5 RE 11.9 101 232,2
30017691
7x2,5 RE 13.2 168 319
30017692
7x4 RE 14.8 269 436,6
3017612
10x1,5 RE 14.9 144 329
3017613
10x2,5 RE 16.6 240 441,6
30017693
12x1,5 RE 15.4 173 367,3
30017694
12x2,5 RE 17.0 288 505
3017614
12x4 RE 19.3 461 701,2
3017615
14x1,5 RE 16.2 202 399,8
3017616
14x2,5 RE 18.1 336 567,9
3017617
19x1,5 RE 17.9 274 516,4
3017618
19x2,5 RE 19.9 456 721,2
3017619
24x1,5 RE 20.9 346 636,2
3017620
24x2,5 RE 23.2 576 910,2
3017621
30x1,5 RE 22.0 432 741,9
3017622
30x2,5 RE 24.9 720 1 085,5
1550649
3x50/25 SM 27.2 1680 1934
1550650
3x70/35 SM 30.5 2352 2621
1550651
3x95/50 SM 35.5 3216 3 636,5
1550652
3x120/70 SM 39.7 4128 4 626,4
1550653
3x150/70 SM 43.4 4992 5 494,9
1550654
3x185/95 SM 47.7 6240 6 912,3
1550655
3x240/120 SM 52.7 8064 8 632,3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För installation på eller under puts
  • Fast installation inomhus, i luft eller betong
  • För byggnader eller industrianläggningar med många människor eller värdefulla tillgångar
  • Inte för direkt förläggning i mark eller i vatten
  • Utomhusförläggning endast skyddad från direkt solljus eller andra extern påverkan

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-24
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Standarder/Godkännanden

  • HD 604/VDE 0276-604

Design

  • Ledare av blank koppartråd
  • Förkortningar "re", "rm", "se", "sm":
    r = rund ledare;
    s = sektorformad ledare
    e = solid ledare;
    m = mångtrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
  • Yttermantel : halogenfri , termoplastiskt polyolefin blandning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare eller mångledare

Minsta böjningsradie

  • Enkelledare: 15 x kabeldiametern
  • Mångledare: 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • J = med grön/gul skyddsledare
  • O = utan grön/gul skyddsledare

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +90°C
    Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.