N2XCH

Halogenfri kraftkabel med koncentrisk kopparledare

N2XCH, VDE, halogenfri starkströmkabel med koncentrisk ledare enligt HD 604/VDE 0276-604. Byggnadsinstallation med förbättrad reaktion vid brandpåverkan, för fast dragning

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfria alternativ till PVC-jordkabel NYCY
  • Med koncentrisk kopparledare

Flamhämmande Halogenfri

CE VDE EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
N2XCH
30017695
2x1,5 RE/1,5 12.0 53 196,4
30017696
2x2,5 RE/2,5 12.8 80 251
30017697
2x4 RE/4 14.1 122 303,2
30017698
2x6 RE/6 15.2 183 400,4
30017699
2x10 RE/10 17.1 311 545,4
1550661
2x16 RE/16 19.3 490 759,2
30017701
3x1,5 RE/1,5 12.4 67 220,9
30017702
3x2,5 RE/2,5 13.3 103 282,9
30017703
3x4 RE/4 14.7 160 357,2
30017704
3x6 RE/6 15.9 242 451,7
30017705
3x10 RE/10 18.0 406 646,2
1550667
3x16 RE/16 18.9 643 825,1
30017707
3x25 RM/16 24.7 902 1 258,3
30017708
3x35 RM/16 29.2 1190 1795
1550670
3x50 SM/25 28.0 1723 1 992,2
1550671
3x70 SM/35 32.1 2410 2 740,9
1550672
3x95 SM/50 35.1 3296 3 604,4
1550673
3x120 SM/70 39.0 4236 4 594,4
1550674
3x150 SM/70 43.0 5100 5 470,2
1550675
3x185 SM/95 47.7 6381 6 894,8
1550676
3x240 SM/120 54.6 8240 8 830,3
30017716
4x1,5 RE/1,5 13.1 80 246,3
30017717
4x2,5 RE/2,5 14.1 129 310
30017718
4x4 RE/4 15.3 202 416,2
30017719
4x6 RE/6 17.0 296 516,1
30017720
4x10 RE/10 18.0 504 709
1550682
4x16 RE/16 21.8 796 1 077,5
30017722
4x25 RM/16 26.4 1142 1 556,7
30017723
4x35 RM/16 29.1 1526 2025
1550685
4x50 SM/25 31.2 2203 2481
1550686
4x70 SM/35 36.6 3082 3 483,8
1550687
4x95 SM/50 40.1 4208 4 629,9
1550688
4x120 SM/70 44.7 5388 55 842,6
1550689
4x150 SM/70 48.0 6540 6 911,5
1550690
4x185 SM/95 53.9 8195 8 760,1
1550691
4x240 SM/120 61.1 10546 11 362,2
30017730
7x1,5 RE/2,5 13.4 133 305,7
30017731
7x2,5 RE/2,5 16.0 200 417,7
30017733
7x4 RE/4 17.9 315 576,6
30017734
7x6 RE/6 19.0 470 850
1550696
10x1,5 RE/2,5 18.5 177 402,6
1550697
10x2,5 RE/4 19.8 287 575,7
30017735
12x1,5 RE/2,5 18.3 205 469,3
30017736
12x2,5 RE/4 20.3 334 640,3
30017737
12x4 RE/6 23.3 528 876,8
1550701
16x1,5 RE/4 21.2 275 610,9
1550702
16x2,5 RE/6 23.2 450 813,3
30017738
24x1,5 RE/6 24.3 413 847,7
30017739
24x2,5 RE/10 27.9 695 1 155,2
30017740
30x1,5 RE/6 25.4 499 969,9
3017741
30x2,5 RE/10 28.2 840 1 312,6
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Koncentrisk ledare för jord (PE)

Användningsområden

  • För installation på eller under puts
  • Fast installation inomhus, i luft eller betong
  • För byggnader eller industrianläggningar med många människor eller värdefulla tillgångar
  • Inte för direkt förläggning i mark eller i vatten
  • Utomhusförläggning endast skyddad från direkt solljus eller andra extern påverkan

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-24
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Standarder/Godkännanden

  • HD 604/VDE 0276-604

Design

  • Ledare av blank koppartråd
  • Förkortningar "re", "rm", "se", "sm":
    r = rund ledare;
    s = sektorformad ledare
    e = solid ledare;
    m = mångtrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
  • Koncentrisk jordledare: Blanka koppartrådar
  • Yttermantel : halogenfri , termoplastiskt polyolefin blandning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare eller mångledare

Minsta böjningsradie

  • Enkelledare: 15 x kabeldiametern
  • Mångledare: 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Provspänning

  • 4000 V

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +90°C
    Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.