H07Z1-K

Harmoniserad; halogenfri för att skydda människoliv, miljö och materiella tillgångar

H07Z1-K, <HAR>, halogenfri matarkabel +70 °C, harmoniserad, för användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750 V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfri och harmoniserad (HAR) upp till +70 °C
  • För högre användningstemperaturer och större tvärsnitt ledare, se H07Z-K 90 °C

Halogenfri

CE HAR EAC Fire

Art nr Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) Ledarfärg m/ring Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
4724060
1,5 2.8 - 3.4 svart 100 14,4 20
4724061 1,5 2.8 - 3.4 brun 100 14,4 20
4724062
1,5 2.8 - 3.4 grå 100 14,4 20
4724063
1,5 2.8 - 3.4 blå 100 14,4 20
4724064
1,5 2.8 - 3.4 Grön/gul 100 14,4 20
4724065
2,5 3.4 - 4.1 svart 100 24 32
4724066
2,5 3.4 - 4.1 brun 100 24 32
4724067
2,5 3.4 - 4.1 grå 100 24 32
4724068
2,5 3.4 - 4.1 blå 100 24 32
4724069
2,5 3.4 - 4.1 Grön/gul 100 24 32
4724070
4 3.9 - 4.8 svart 100 38 45
4724071
4 3.9 - 4.8 brun 100 38 45
4724072
4 3.9 - 4.8 grå 100 38 45
4724073
4 3.9 - 4.8 blå 100 38 45
4724074
4 3.9 - 4.8 Grön/gul 100 38 45
4724075
6 4.4 - 5.3 svart 100 58 65
4724076
6 4.4 - 5.3 brun 100 58 65
4724077
6 4.4 - 5.3 grå 100 58 65
4724078
6 4.4 - 5.3 blå 100 58 65
4724079
6 4.4 - 5.3 Grön/gul 100 58 65
4724080
10 5.7 - 6.8 svart 100 96 110
4724081
10 5.7 - 6.8 brun 100 96 110
4724082
10 5.7 - 6.8 grå 100 96 110
4724083
10 5.7 - 6.8 blå 100 96 110
4724084
10 5.7 - 6.8 Grön/gul 100 96 110
4724085
16 6.7 - 8.1 svart 100 154 170
4724088
16 6.7 - 8.1 blå 100 154 170
4724089
16 6.7 - 8.1 Grön/gul 100 154 170
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skyddar människoliv och miljön tack vare att det inte bildas halogener och saltsyra vid en eventuell brand
  • Tidsbesparande montering

Användningsområden

  • För ledningsdragning i armaturer, apparater, manöverskåp och distributionsboxar
  • För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock
  • I byggnader med många människor eller värdefulla tillgångar
  • För användning i torra utrymmen
  • För högre användningstemperaturer och större tvärsnitt ledare, se H07Z-K 90 °C

Produktegenskaper

  • Isoleringsmaterialet är halogenfritt och fritt från andra material som kan avge giftiga gaser i händelse av brand
  • Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand
  • Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • <HAR>-konstruktionscertifiering enligt EN 50525-3-31/VDE 0285-525-3-31

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • Ytterdiameter ≤ 8 mm: 4 x YD*/2 x YD**;
    8 < YD ≤ 12 mm: 5 x YD*/3 x YD**;
    YD > 12 mm: 6 x YD*/4 x YD**

Märkspänning

  • U0/U: 450/ 750 V

Provspänning

  • 2500 V

Märkström

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: +5°C till +70°C Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *för vanlig användning, **för försiktig böjning; YD = ytterdiameter