H05Z1-K

Harmoniserad; halogenfri för att skydda människoliv, miljö och materiella tillgångar

H05Z1-K halogenfri matarkabel +70 °C, harmoniserad, för användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfri och harmoniserad (HAR) upp till +70 °C
  • För högre användningstemperaturer, se H05Z-K 90 °C

Halogenfri

CE HAR EAC Fire

Art nr Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) Ledarfärg m/ring Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
4724050
0,75 2.2 - 2.7 svart 100 7,2 11
4724051
0,75 2.2 - 2.7 brun 100 7,2 11
4724053 0,75 2.2 - 2.7 blå 100 7,2 11
4724054
0,75 2.2 - 2.7 Grön/gul 100 7,2 11
4724052
0,75 2.2 - 2.7 grå 100 - 11
4724055
1 2.4 - 2.8 svart 100 9,6 14
4724056
1 2.4 - 2.8 brun 100 9,6 14
4724058
1 2.4 - 2.8 blå 100 9,6 14
4724059
1 2.4 - 2.8 Grön/gul 100 9,6 14
4724057
1 2.4 - 2.8 grå 100 9,6 14
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skyddar människoliv och miljön tack vare att det inte bildas halogener och saltsyra vid en eventuell brand
  • Tidsbesparande montering

Användningsområden

  • För ledningsdragning i armaturer, apparater, manöverskåp och distributionsboxar
  • För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock
  • I byggnader med många människor eller värdefulla tillgångar
  • För användning i torra utrymmen
  • För högre användningstemperaturer, se H05Z-K 90 °C

Produktegenskaper

  • Isoleringsmaterialet är halogenfritt och fritt från andra material som kan avge giftiga gaser i händelse av brand
  • Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand
  • Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • <HAR>-konstruktionscertifiering enligt EN 50525-3-31/VDE 0285-525-3-31

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V AC

Märkström

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: +5°C till +70°C Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.