(N)HXH FE180/E30

Brandresistent installationskabel

Brandresistent installationskabel för ökad säkerhet i miljöer med många människor. Systemkretssäker, halogenfri, ledare av en- eller flertrådig blank koppar.

  • Used for power supply of signs and lights for guiding space routes, fire alarm systems, lifts and flue gas fans
  • Brandspridning enligt DIN EN 50266-2-2, VDE 0482-266-2-2, IEC 60332-3-22
  • Rökutveckling enligt DIN EN IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2

Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande Halogenfri

CE VDE

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83113301 0056000 2 x 1,5 RE 11,1 29 175
83113302 0056020 3 x 1,5 RE 11,6 43 197
83113303 0056040 4 x 1,5 RE 12,5 58 229
83113304 0056110 5 x 1,5 RE 13,5 72 270
83113305 0056010 2 x 2,5 RE 11,9 48 212
83113306 0056030 3 x 2,5 RE 12,5 72 243
83113307 0056050 4 x 2,5 RE 13,4 96 303
83113308 0056120 5 x 2,5 RE 14,5 120 338
83113309 0056060 4 x 6 RE 15,7 230 461
83113310 0056130 5 x 6 RE 17,1 288 557
83113311 0056070 4 x 10 RE 17,6 384 651
83113312 0056140 5 x 10 RE 19,2 480 791
83113313 0056080 4 x 16 RM 20,8 614 959
83113314 0056150 5 x 16 RM 22,8 768 1175
83113315 0056090 4 x 25 RM 24,9 960 1432
83113316 0056100 4 x 35 RM 27,5 1344 1882
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brandresistent installationskabel för ökad säkerhet
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Klarar elektrisk funktion i 180 minuter för enskild kabel och i 30 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Brandgaserna bildar ingen saltsyra vilket minskar risken för sekundärskador på exempelvis elektronisk utrustning

Användningsområden

  • Strömförsörjning av skyltar och belysningar för guidning av utrymmesvägar
  • Brandlarmssystem, hissar och rökgasfläktar

Produktegenskaper

  • Systemkretssäkerhet E30 enligt DIN 4102-12 (30 min.)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
  • Brandspridning enligt DIN EN 50266-2-2, VDE 0482-266-2-2, IEC 60332-3-22
  • Rökutveckling enligt DIN EN IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2
  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-21 och VDE 0472-814 (800°C, 180 min)

Design/Utförande

  • Ledare av en- eller flertrådig blank koppar
  • Ledarisolering av halogenfri, tvärbunden och brandresistent silikonblandning
  • Innermantel av halogenfri och flamhämmande blandning
  • Yttermantel av halogenfri blandning typ HM4 enligt DIN VDE 0276-604, orange

Ledaridentifikation

  • Enligt DIN VDE 0293-308, HD 308 S2
  • 2-ledare: brun, blå
    3-ledare: grön/gul, brun, blå
    4-ledare: grön/gul, svart, grå, brun
    5-ledare: grön/gul, svart, grå, brun, blå
    Från 7-ledare: grön/gul, svarta med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Ledaruppbyggnad

  • RE = Solida ledare av blank koppar, RM = Fåtrådiga ledare av blank koppar enligt EN 60228

Minsta böjningsradie

  • 12 x kabeldiametern (mångledare)

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +90°C, kortslutningstemperatur +250°C i 5 sek.
  • Lägsta temperatur vid installation: -5°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.