(N)HXCH FE180/E90

Brandresistent installationskabel med koncentrisk jord

Installationskabel med koncentrisk jord för ökad säkerhet i miljöer med människor. Begränsar brandspridning, densitet, giftighet hos rökgaser vid brand.

  • Used for power supply of signs and lights for guiding space routes, fire alarm systems, lifts and flue gas fans
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
  • Brandspridning enligt DIN EN 50266-2-2, VDE 0482-266-2-2, IEC 60332-3-22, rökutveckling enligt DIN EN IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2

Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande Halogenfri

CE VDE

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83113317 0056190 4 x 1,5 RE/1,5 15,3 72 325
83113318 0056200 4 x 2,5 RE/2,5 16,2 120 384
83113319 0056210 4 x 6 RE/6 19,2 288 611
83113320 0056220 4 x 16 RM/16 24,9 768 1232
83113321 0056230 4 x 25 RM/16 29 1114 1682
83113322 0056240 4 x 35 RM/16 31,5 1498 2136
83113323 0056250 4 x 50 RM/25 36,4 2160 2924
83113324 0056260 4 x 70 RM/35 40 3024 3933
83113325 0056270 4 x 95 RM/50 46,6 4128 5415
83113326 0056280 4 x 120 RM/70 51,2 5280 6744
83113327 - 12 x 1,5 RE/2,5 21,5 197 637
83113328 - 24 x 1,5 RE/6 28,5 403 1078
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brandresistent installationskabel med koncentrisk jord för ökad säkerhet
  • Klarar elektrisk funktion 180 minuter för enskild kabel och 90 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Brandgaserna bildar ingen saltsyra vilket minskar risken för sekundärskador på exempelvis elektronisk utrustning

Användningsområden

  • Strömförsörjning av skyltar och belysningar för guidning av utrymmesvägar
  • Brandlarmssystem, hissar och rökgasfläktar

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-21 och VDE 0472-814 (800°C, 180 min)
  • Systemkretssäkerhet E90 enligt DIN 4102-12 (90 min)
  • Brandspridning enligt DIN EN 50266-2-2, VDE 0482-266-2-2, IEC 60332-3-22
  • Rökutveckling enligt DIN EN IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2

Design/Utförande

  • Ledare av en- eller flertrådig blank koppar
  • Ledarisolering av halogenfri, tvärbunden och brandresistent silikonblandning
  • Innermantel av halogenfri och flamhämmande blandning
  • Koncentrisk jordledare med koppartråd och motspiral av kopparband
  • Yttermantel av halogenfri blandning typ HM4 enligt DIN VDE 0276-604, orange

Ledaridentifikation

  • Enligt DIN VDE 0293-308, HD 308 S2
  • 2-ledare: brun, blå
    3-ledare: grön/gul, brun, blå
    4-ledare: grön/gul, svart, grå, brun
    5-ledare: grön/gul, svart, grå, brun, blå
    Från 7-ledare: grön/gul, svarta med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Ledaruppbyggnad

  • RE = Solida ledare av blank koppar, RM = Fåtrådiga ledare av blank koppar enligt EN 60228

Minsta böjningsradie

  • 12 x kabeldiametern (mångledare)

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +90°C, kortslutningstemperatur +250°C i 5 sek.
  • Lägsta temperatur vid installation: -5°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.