BETAflam® NHXH FE180/E30-E60 VDE 0266

Brandresistent installationskabel

Kretssäker brandresistent installationskabel för ökad säkerhet. Räddar liv i miljöer med många människor. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-11 och -21, VDE 0472-814
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Används för bl.a. strömförsörjning av bla skyltar och belysningar för guidning av utrymmesvägar

Halogenfri Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande

CE VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83113100 2 x 1,5 11,8 29 167
83113101 2 x 2,5 12,6 48 199
83113102 2 x 4 13,1 77 246
83113103 2 x 6 14,1 115 305
83113104 2 x 10 15,7 192 408
83113105 2 x 16 18,9 307 604
83113106 2 x 25 22 480 839
83113110 3 G 1,5 12,4 43 180
83113111 3 G 2,5 13,3 72 224
83113112 3 G 4 13,7 115 277
83113113 3 G 6 14,9 173 351
83113114 3 G 10 16,6 288 488
83113115 3 G 16 20,1 461 785
83113116 3 G 25 23,4 720 1120
83113117 3 G 35 25,9 1008 1580
83113125 4 G 1,5 13,4 58 228
83113126 4 G 2,5 14,4 96 270
83113127 4 G 4 15 154 348
83113128 4 G 6 16,2 230 445
83113129 4 G 10 18 384 629
83113130 4 G 16 22,1 614 966
83113131 4 G 25 26 960 1448
83113132 4 G 35 28,8 1344 1923
83113133 4 G 50 33,2 1920 2570
83113134 4 G 70 37,7 2688 3450
83113135 4 G 95 43,2 3648 4690
83113136 4 G 120 47,8 4608 6200
83113137 4 G 150 52,8 5760 6880
83113140 5 G 1,5 14,6 72 268
83113141 5 G 2,5 15,7 120 336
83113142 5 G 4 16,2 192 425
83113143 5 G 6 17,7 288 545
83113144 5 G 10 20 480 778
83113145 5 G 16 24,3 768 1204
83113146 5 G 25 28,8 1200 1760
83113150 7 G 1,5 16,1 101 336
83113152 12 G 1,5 20,5 173 526
83113155 24 G 1,5 27,7 346 960
83113156 30 G 1,5 29,6 432 1105
83113160 7 G 2,5 17,3 168 426
83113162 12 G 2,5 22,2 288 661
83113165 24 G 2,5 30,1 576 1255
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brandresistent installationskabel för ökad säkerhet
  • Klarar elektrisk funktion 180 minuter för enskild kabel och 30-60 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar

Användningsområden

  • Strömförsörjning av skyltar och belysningar för guidning av utrymmesvägar
  • Brandlarmssystem, hissar och rökgasfläktar

Produktegenskaper

  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-11 och -21, VDE 0472-814
  • Kretssäkerhet med chock enligt EN 50200 PH90 (upp till 20 mm i diameter)
  • Systemkretssäkerhet E30 eller E60 beroende på typ av system enligt DIN 4102-12
  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Rökutveckling (IEC 61034-1, -2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2, 60332-3-10, -3-23, -3-24)

Design/Utförande

  • Ledare av en- eller flertrådig blank koppar
  • Mica-tape över varje ledare och därefter isolation av tvärbunden polymer framställd med elektronstråleteknik
  • Ledarna tvinnade i lager och ovanpå dessa en glasfibertape
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik, orange

Ledaridentifikation

  • 2-ledare: brun, blå
    3-ledare: grön/gul, brun, blå
  • 4-ledare: grön/gul, svart, grå, brun, 5-ledare: grön/gul, svart, grå, brun, blå, Från 7-ledare: grön/gul, svarta med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Minsta böjningsradie

  • 7 x kabeldiametern

Provspänning

  • 4000 V

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C, kortslutningstemperatur +250°C i 5 sek.

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.