BETAflam® NHXCH FE180/E30-E60 VDE 0266

Brandresistent installationskabel med koncentrisk ledare

Systemkretssäker brandresistent installationskabel med koncentrisk ledare för ökad säkerhet. För brandlarmssystem, hissar, rökgasfläktar.

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Systemkretssäkerhet E30 eller E60 beroende på typ av system enligt DIN 4102-12

Halogenfri Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande

CE VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83113170 2 x 1,5 RE/1,5 14,8 52 287
83113171 2 x 2,5 RE/2,5 15,6 80 331
83113172 2 x 4 RE/4 16,1 123 408
83113173 2 x 6 RE/6 17,2 182 463
83113174 2 x 10 RE/10 18,7 312 643
83113175 3 x 1,5 RE/1,5 15,7 66 326
83113176 3 x 2,5 RE/2,5 17,2 104 469
83113177 3 x 4 RE/4 17,5 161 462
83113178 3 x 6 RE/6 17,7 240 549
83113179 3 x 10 RE/10 19,9 408 736
83113180 3 x 16 RM/16 23,6 643 1161
83113181 3 x 25 RM/16 27,3 904 1707
83113182 3 x 35 RM/16 29,5 1192 2190
83113183 3 x 50 RM/25 34,3 1728 3646
83113184 3 x 70 RM/35 38,2 2415 4042
83113185 3 x 95 RM/50 46,2 3311 5134
83113186 3 x 120 RM/70 47,2 4261 6865
83113187 4 x 1,5 RE/1,5 17,2 81 306
83113188 4 x 2,5 RE/2,5 17,3 128 358
83113189 4 x 4 RE/4 17,7 200 459
83113190 4 x 6 RE/6 18,5 297 561
83113191 4 x 10 RE/10 22 504 906
83113192 4 x 16 RM/16 25,6 796 1197
83113193 4 x 25 RM/16 27,7 1142 1660
83113194 4 x 35 RM/16 30,3 1526 2144
83113195 4 x 50 RM/25 35,2 2203 2804
83113196 4 x 70 RM/35 39,5 3082 3907
83113197 4 x 95 RM/50 45,8 4208 5252
83113198 4 x 120 RM/70 50,4 5388 6570
83113199 4 x 150 RM/70 55,4 6540 8894
83113200 4 x 185 RM/95 61,6 8195 10875
83113201 4 x 240 RM/120 69 10546 13266
83113202 7 x 1,5 RE/2,5 18,7 133 412
83113204 12 x 1,5 RE/2,5 21,5 205 581
83113205 24 x 1,5 RE/6 28,5 413 1052
83113206 30 x 1,5 RE/6 31 499 1180
83113207 7 x 2,5 RE/2,5 18,3 200 488
83113209 12 x 2,5 RE/4 25,3 334 750
83113210 24 x 2,5 RE/10 30,4 696 1398
83113211 30 x 2,5 RE/10 33,5 840 1646
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brandresistent installationskabel med koncentrisk ledare för ökad säkerhet
  • Klarar elektrisk funktion 180 minuter för enskild kabel och 30-60 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar

Användningsområden

  • Strömförsörjning av skyltar och belysningar för guidning av utrymmesvägar
  • Brandlarmssystem, hissar och rökgasfläktar

Produktegenskaper

  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-11 och -21, VDE 0472-814
  • Kretssäkerhet med chock enligt EN 50200 PH90 (upp till 20 mm i diameter)
  • Systemkretssäkerhet E30 eller E60 beroende på typ av system enligt DIN 4102-12
  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Rökutveckling (IEC 61034-1, -2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2, 60332-3-10, -3-23, -3-24)

Design/Utförande

  • Ledare av en- eller flertrådig blank koppar
  • Mica-tape över varje ledare och därefter isolation av tvärbunden polymer framställd med elektronstråleteknik
  • Ledarna tvinnade i lager och ovanpå dessa en glasfibertape
  • Koncentrisk jordledare med spiral av kopparband
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik, orange

Ledaridentifikation

  • 2-ledare: brun, blå, 3-ledare: svart, grå, brun
  • 4-ledare: svart, blå, brun, grå.
    Från 7-ledare: svarta med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Minsta böjningsradie

  • 7 x kabeldiametern

Provspänning

  • 4000 V

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C, kortslutningstemperatur +250°C i 5 sek.

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.