BETAflam® JE-HH FE180/E30 SIR

Partvinnad brandresistent installationskabel

Halogenfri partvinnad oskärmad brandresistent installationskabel för hög säkerhet i miljöer med många människor. Se teknisk data och beställ från vår webshop.

  • Klarar elektrisk funktion 180 minuter för enskild kabel och 30 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • För brandlarmssystem och signalering
  • Röd yttermantel av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik

Halogen-free Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande

VDE

Art nr E-nummer Antal par och diameter per ledare (mm) Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
BETAflam® JE-HH FE180/E30 SIR
83113280 4848040 1X2X1,0 6,7 14,4 55
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Partvinnad, oskärmad brandresistent brandlarmskabel för ökad säkerhet
  • Klarar elektrisk funktion 180 minuter för enskild kabel och 30 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand

Användningsområden

  • Brandlarmssystem och signalering

Produktegenskaper

  • Systemkretssäkerhet E30-E60 beroende på typ av system enligt DIN 4102-12
  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-11 och -21, VDE 0472-814
  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Rökutveckling (IEC 61034-1, -2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2, 60332-3-10, -3-23, -3-24)

Design/Utförande

  • Ledare av entrådig blank koppar med silikonisolering och polyester tejp som brandbarriär
  • Ledaridentifiering enligt VDE 0815 (blå/röd)
  • Röd yttermantel av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik

Minsta böjningsradie

  • 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • 500/2000 V, 50 Hz

Temperaturområde

  • T -30°C till +90°C