ÖLFLEX® CHAIN TM CY

Högflexibel, skärmad styrkabel med TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listning enligt (UL) respektive c(UL) för Nordamerika

ÖLFLEX® CHAIN TM CY - anslutnings- och kontrollkabel för mångsidig användning i släpkedjor med UL-listning och UL/cUL AWM-certifiering.

  • Core Line Performance - medelstora eller utökade åklängder eller accelerationer
  • Multigodkänd enligt NEC och NFPA 79
  • Problemfri användning i kabelstegar, industrimaskiner och vindkraftsanläggningar

Lämplig för användning utomhus Flamhämmande Köldbeständig Oljeresistent Släpkedja Störningssignaler UV-beständig

CE CSA RU UL C_UL

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S
3 G 1.0 8.4 59,524 122
8718040S
4 G 1.0 9.1 71,429 158
8718050S
5 G 1.0 10 84,821 183
8718070S
7 G 1.0 11.4 139,881 207
8718120S
12 G 1.0 13.9 227,679 341
8718180S
18 G 1.0 16.1 321,429 472
8718250S
25 G 1.0 18.6 336,31 649
8716030S
3 G 1.5 9.2 77,381 170
8716040S
4 G 1.5 10.2 98,214 190
8716050S
5 G 1.5 11 113,095 223
8716070S
7 G 1.5 12.7 145,833 269
8716120S
12 G 1.5 15.4 248,512 463
8716180S
18 G 1.5 18.1 349,702 679
8716250S
25 G 1.5 22.1 465,774 951
8714040S
4 G 2.5 11.4 138,393 269
8714070S
7 G 2.5 15.2 218,75 420
8712040S
4 G 4.0 13.1 229,17 463
8710040S
4 G 6.0 16.1 309,524 574
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multinormcertifiering erbjuder universella användningsmöjligheter, minskar antalet artiklar och sänker kostnaderna
  • TC-ER- och MTW-godkännanden möjliggör öppen förläggning på kabelstegar och användning i industrimaskiner med bara en kabel
  • Okänslig vid kontakt med många mineraloljebaserade smörjmedel och andra kemiska medier
  • Idealisk för exportorienterade maskin- och apparatbyggare tack vare normativ acceptans av nordamerikanska NEC (National Electrical Code)
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Fast, öppen installation på kabelstege och fram till maskinen enligt NEC
  • Industrimaskiner
  • Vindkraftsanläggningar
  • Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens, enligt UL OIL RES I och UL OIL RES II
  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Sunlight resistant (UV-beständig); Direct burial (kan läggas under jord enligt USA-normer)
  • Vattenbeständig UL 75 °C WET Rating
  • EMC-kompatibel

Standarder/Godkännanden

  • Certifieringar USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire ”Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certifieringar Kanada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 enligt NEC artikel 501
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC med nylonmantel
  • Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
  • Mantelfärg: Svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 10 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast:
    -40°C (-25°C UL TC) till +90°C (UL TC, MTW, enligt AWM +105°C)
    Rörlig:
    -25°C till +90°C enligt (UL MTW)
  • Rörlig: -25 till +90 °C (enligt UL MTW)

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.