ÖLFLEX® CHAIN TM CY
Högflexibel, skärmad styrkabel med TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listning enligt (UL) respektive c(UL) för Nordamerika
ÖLFLEX® CHAIN TM CY - anslutnings- och styrledning för mångsidig användning i släpkedjor med UL-listning och UL/cUL AWM-certifiering.
- Core Line Performance - medelstora eller utökade åklängder eller accelerationer
- Multigodkänd enligt NEC och NFPA 79
- Problemfri användning i kabelstegar, industrimaskiner och vindkraftsanläggningar
Fördelar
- Multinormcertifiering erbjuder universella användningsmöjligheter, minskar antalet artiklar och sänker kostnaderna
- TC-ER- och MTW-godkännanden möjliggör öppen förläggning på kabelstegar och användning i industrimaskiner med bara en kabel
- Okänslig vid kontakt med många mineraloljebaserade smörjmedel och andra kemiska medier
- Idealisk för exportorienterade maskin- och apparatbyggare tack vare normativ acceptans av nordamerikanska NEC (National Electrical Code)
- Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Fast, öppen installation på kabelstege och fram till maskinen enligt NEC
- Industrimaskiner
- Vindkraftsanläggningar
- Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem
Produktegenskaper
- Hög oljeresistens, enligt UL OIL RES I och UL OIL RES II
- Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- Sunlight resistant (UV-beständig); Direct burial (kan läggas under jord enligt USA-normer)
- Vattenbeständig UL 75 °C WET Rating
- EMC-kompatibel
Standarder/Godkännanden
- Certifieringar USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire ”Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
- Certifieringar Kanada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
- Class 1 Division 2 enligt NEC artikel 501
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: PVC med nylonmantel
- Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
- Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
- Mantelfärg: Svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Ledaridentifikation
- Svarta med vita siffror
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 10 x yttre diameter
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Fast:
-40°C (-25°C UL TC) till +90°C (UL TC, MTW, enligt AWM +105°C)
Rörlig:
-25°C till +90°C enligt (UL MTW) - Rörlig: -25 till +90 °C (enligt UL MTW)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.