YCFLY/KYFLCY/M(StD)HÖU

Skärmad flatkabel

Skärmad flatkabel för hissar och transportörsystem. För torr och fuktig inomhusmiljö. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Skärmfläta över varje ledare av förtent koppar
  • För att förbinda rörliga maskindelar, för traverser, kabelvagnsystem och kranar, hissar
  • Med mantel av PVC eller neopren, EMC-skyddad

Störningssignaler Maskin- och anläggningkonstruktion Köldbeständig

CE

Art nr Benämning Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
PVC
83102320 YCFLY-0 5 x 0,5* 22,0 x 4,5 60 140
83102321 KYFLTCY-0B 5 x 4 x 0,5** 39,7 x 7,8 175 450
83102322 KYFLCY 8 x 7 x 0,5** 71,0 x 12,5 455 1180
83102323 KYFLCY-JZ 4 x 4 x 1,0** 35,0 x 11,5 315 625
83102324 KYCFLTY 6 x 2,5* 37,5 x 8,0 246 410
Neopren
83102380 M(StD)HÖU-JZ 8 G 1,5* 42,0 x 7,9 228 537
83102381 M(StD)HÖU-JZ 12 G 1,5* 61,0 x 7,9 342 795
83102382 M(StD)HÖU-J 4 G 2,5* 25,5 x 8,5 163 437
83102383 M(StD)HÖU-JZ 6 G 2,5* 34,5 x 8,5 245 562
83102384 M(StD)HÖU-JZ 12 G 2,5* 66,0 x 8,9 493 1004
83102386 MCHÖU-J 4 G 4* 26,3 x 9,1 241 493
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad flatkabel
  • Med mantel av PVC eller neopren
  • EMC-skyddad

Användningsområden

  • För att förbinda rörliga maskindelar
  • Traverser, kabelvagnsystem och kranar
  • Hissar och transportörsystem

Produktegenskaper

  • För torr och fuktig inomhusmiljö
  • Liten böjradie jämfört med runda kablar
  • Neoprenvarianten är köldflexibel

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av PVC respektive gummi
  • Skärmfläta över varje ledare av förtent koppar
  • Yttermantel av köldbeständig PVC respektive neopren

Ledaridentifikation

  • VDE 0293-208 se kapitel tabell och normer

Märkspänning Uo/U

  • PVC : 0,5 mm²: 300 V, >1,0 mm²: 500 V
  • Neopren : 300/500 V

Minsta böjningsradie

  • PVC: 10 x kabeldiametern
  • Neopren: 15 x kabeldiametern

Provspänning

  • 2000 V

Temperaturområde

  • PVC: -25°/-30°C till +70°C
  • Neopren: -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Varje ledare skärmad. **Varje grupp om 4 respektive 7 ledare är gemensamt skärmad. K = köldbeständig PVC, -30°C till +70°C.