H05VVH6-F/H07VVH6-F

Flexibel flatkabel i PVC

HAR-godkänd flatkabel i PVC, köldflexibel. Ledare av fintrådig blank koppar. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • För torr och fuktig inomhusmiljö, för frihängande applikationer upp till 35 m
  • Används för att förbinda rörliga maskindelar, för traverser, kabelvagnsystem och kranar, för hissar och transportörsystem
  • Liten böjradie jämfört med runda kablar

Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande

CE HAR

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
H05VVH6-F
83102478 4 G 0,75 12,0 x 4,0 30 100
83102479 6 G 0,75 18,0 x 4,0 45 125
83102480 8 G 0,75 22,0 x 4,0 60 180
83102481 9 G 0,75 26,0 x 4,0 67 190
83102482 12 G 0,75 32,3 x 4,2 87 260
83102486 16 G 0,75 42,0 x 4,0 116 311
83102483 18 G 0,75 47,6 x 4,2 130 400
83102484 20 G 0,75 52,0 x 4,0 144 384
83102485 24 G 0,75 62,4 x 4,2 173 510
83102487 3 G 1,0 11,0 x 4,5 30 75
83102488 4 G 1,0 13,0 x 4,5 40 100
83102489 5 G 1,0 16,3 x 4,5 48 135
83102490 6 G 1,0 20,0 x 4,5 60 150
83102495 8 G 1,0 25,0 x 4,5 80 220
83102491 12 G 1,0 34,8 x 4,5 116 310
83102497 16 G 1,0 48,0 x 4,5 160 390
83102492 18 G 1,0 53,0 x 4,5 173 470
83102496 20 G 1,0 59,0 x 4,5 190 453
83102494 24 G 1,0 70,0 x 4,5 231 600
H07VVH6-F
83102501 4 G 1,5 15,0 x 5,0 58 150
83102502 5 G 1,5 18,0 x 5,0 72 180
83102503 8 G 1,5 27,0 x 5,2 115 300
83102504 10 G 1,5 34,0 x 5,2 144 360
83102505 12 G 1,5 41,0 x 5,2 173 420
83102507 4 G 2,5 18,0 x 5,8 96 210
83102506 5 G 2,5 22,0 x 5,8 120 260
83102509 8 G 2,5 33,0 x 5,8 192 405
83102511 12 G 2,5 50,0 x 5,8 288 620
83102512 4 G 4,0 20,0 x 6,5 154 300
83102514 4 G 6,0 22,3 x 7,0 230 390
83102516 4 G 10,0 28,0 x 9,7 384 620
83102517 5 G 10,0 35,5 x 9,7 480 780
83102518 4 G 16,0 34,4 x 10,5 614 990
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel flatkabel i PVC
  • HAR-godkänd
  • För frihängande applikationer upp till 35 m

Användningsområden

  • För att förbinda rörliga maskindelar
  • Traverser, kabelvagnsystem och kranar
  • Hissar och transportörsystem

Produktegenskaper

  • För torr och fuktig inomhusmiljö
  • Liten böjradie jämfört med runda kablar

Standarder/Godkännanden

  • HAR: H05VVH6-F/H07VVH6-F
  • DIN EN 50214

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av PVC
  • Yttermantel av köldbeständig PVC

Ledaridentifikation

  • 4-ledare: Grön/gul, svart, brun, grå
  • 5-ledare: Grön/gul, svart, blå, brun, grå , >5-ledare: nummermärkning

Märkspänning Uo/U

  • H05VVH6-F: 300/500 V
  • H07VVH6-F: 450/750 V

Brandspridningsklass

  • IEC 60332 - 1

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Provspänning

  • H05VVH6-F: 2000 V
  • H07VVH6-F: 2500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C/-25°C till +70°C
  • Fast: -15°C/-35°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.