ÖLFLEX® SDP TC (LAPP USA)

Oskärmad servomotorkabel

UV-beständig flexibel kabel, kan förläggas direkt i jord. Används för motoranslutning i industriella miljöer, fordonstillverkning mm. Se teknisk data, beställ i vår webshop.

  • Oskärmad servomotorkabel för tuffa miljöer
  • Godkänd för export till Nordamerika
  • TC-ER (TrayCable ExposedRun)-godkännande för öppen installation på kabelstegar

Maskin- och anläggningkonstruktion Lämplig för användning utomhus Flamhämmande Köldbeständig Mekanisk resistens Oljeresistent UV-beständig

CE CSA UL C_UL

Art nr Antal ledare och mm²/AWG per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
OLFLEX® SDP TC
781404 4 G 2,5 9,9 80 188
781204 4 G 4 11,3 127 255
781004 4 G 6 14,6 232 383
780804 4 G 10 19,3 328 636
780604 4 G 16 22,7 519 872
780404 4 G AWG 4 27,8 894 1297
780204 4 G AWG 2 32,5 1273 1892
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Oskärmad servomotorkabel för tuffa miljöer
  • UL TC ER-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • Motoranslutning i industriella miljöer
  • Fordonstillverkning
  • Verktygsmaskiner
  • Livsmedelsindustrin

Produktegenskaper

  • UL/CSA-godkännande för Nordamerika
  • TC-ER (TrayCable ExposedRun)-godkännande för öppen installation på kabelstegar
  • Oljebeständig
  • UV-beständig, kan även förläggas direkt i jord
  • Brandspridningsklassad enligt UL vertical tray test, CSA FT4

Standarder/Godkännanden

  • UL: TC-ER enligt UL 1277, WTTC enligt UL 2277, Bus Drop Cable, AWM 20886
  • UL Oil Res I / II
  • NEC: Class 1 Division 2 enligt NEC artikel 336, 501
  • Canada: c(UL) CIC/TC FT4 CSA AWM I / II A / B FT4
  • Europa: CE

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation på specialblandning av PVC-bas med nylonskikt
  • Yttermantel av specialblandning av TPE, orange

Ledaridentifikation

  • Svart med vita siffror och grön/gul skyddsledare

Märkspänning Uo/U

  • TC: 600 V
  • TC Wind Turbine (WTTC): 1000 V

Ledaruppbyggnad

  • Class K per UL1581

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • TC: 600 V
  • TC Wind Turbine (WTTC): 1000 V

Provspänning

  • 4000V

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C
  • UL/CSA TC: -25°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.