BETAflam® CHEMA C-flex®
Skärmad halogenfri motorkabel, oljeresistent
Skärmad halogenfri och oljeresistent kabel för användning mellan frekvensomriktare och motor. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Halogenfri motorkabel med förhöjd kemisk beständighet
- Enkel att bearbeta och installera tack vare sin flexibilitet
- För offentliga byggnader som flygplatser eller järnvägsstationer och servodrifter
Fördelar
- Halogenfri motorkabel med förhöjd kemisk beständighet
- Enkel att bearbeta och installera tack vare sin flexibilitet
Användningsområden
- Mellan frekvensomriktare och motor
- Servodrifter
- Offentliga byggnader som flygplatser eller järnvägsstationer
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem - Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
Produktegenskaper
- Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3) - Giftiga gaser ( NFX 70-100)
- Hög oljebeständighet (EN 60811-2-1)
- Hög kemisk beständighet
- Klarar ledartemperatur +90 °C
- Huvudspänning 1 KV
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av polyolefin-copolymerblandning. Ledare tvinnade i lager
- Innermantel av polyolefin-copolymerblandning
- Skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel i två lager av polyolefin-copolymerblandning samt TPE, grå
Ledaridentifikation
- 83088788 och 83088789: grön/gul, ljusblå, brun, svart
- 83088790 t.o.m 83088799: grön/gul, brun, svart, grå
-
Märkspänning Uo/U
- 450/750 V, 600/1000 V vid skyddad fast installation
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig enl VDE 0295 klass 5, IEC 60228 Cl.5
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 12 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Ledare/ledare 3500 V, ledare/skärm 2500 V
-
Skyddsledare
- G = Grön/gul
-
Isolationsmotstånd
- >20 GOhm x cm
-
Temperaturområde
- Flexibel: -25°C till +80°C
- Fast: -40°C till +90°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - BK = svart, BN = brun, GY = grå, GN/YE = grön/gul, BU = blå. G = med grön/gul skyddsledare.