ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

Färgkodad och skärmad styrkabel av PVC

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V - flexibel PVC-kabel, färgkodad och skärmad. Styrkabel för många typer av användningsområden

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • EMC-kompatibel
  • För märkspänning U0/U: 450/750 V eller större tvärsnitt ledare, se ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

God kemisk resistens Störningssignaler

CE EAC Fire

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
0035001
- 2 X 0.5 7 41 75
0035002
- 3 G 0.5 7.3 46 83
00350033
- 4 G 0.5 7.9 55 99
00352013
- 5 G 0.5 8.4 66 112
0035202
- 7 G 0.5 8.9 80 132
0035004
0289300 2 X 0.75 7.4 46 86
0035005
0289310 3 G 0.75 7.9 57 100
00350063
0289320 4 G 0.75 8.4 64 115
00350163
0289330 5 G 0.75 8.9 77 130
0035203
- 7 G 0.75 9.7 102 161
0035220
- 2 X 1.0 7.9 56 98
0035221
- 3 G 1.0 8.2 65 111
00352223
- 4 G 1.0 8.7 78 130
00352233
- 5 G 1.0 9.5 89 153
0035204
- 7 G 1.0 10.2 113 185
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V
0035000
0289400 2 X 1.5 9.9 65 132
0035458
0289410 3 G 1.5 10.3 79 170
00354593
0289420 4 G 1.5 11.3 97 204
00354603
0289430 5 G 1.5 12.6 116 246
0035461
- 7 G 1.5 13.9 149 320
0035011
0289700 3 G 2.5 11.8 146 211
00350173
0289710 4 G 2.5 13.5 167 310
00350123
0289720 5 G 2.5 14.6 200 326
0035289
- 7 G 2.5 15.9 288 444
00350183
0289730 4 G 4.0 15.1 237 403
00350133
0289740 5 G 4.0 16.5 328 478
00350193
0289750 4 G 6.0 16.6 318 521
00350143
0289760 5 G 6.0 18.2 441 624
0034953
- 3 G 10.0 18.9 414 690
00350213
0289770 4 G 10.0 21.1 558 843
00352903
- 5 G 10.0 23.1 714 1004
0034954
- 3 G 16.0 21.7 607 910
00350223
0289780 4 G 16.0 23.9 804 1164
00350153
0289790 5 G 16.0 26.8 1050 1812
0034955
- 3 G 25.0 26.6 936 1330
00350233
0289800 4 G 25.0 29.4 1289 1903
00350243
0289810 5 G 25.0 32.6 1446 2374
0034956
- 3 G 35.0 29.4 1258 1370
00350253
0289820 4 G 35.0 32.4 1693 2489
00350263
0289830 5 G 35.0 36.0 1975 2771
0034952
- 3 G 50.0 35.1 1748 2590
00350273
0289840 4 G 50.0 38.8 2342 3362
00350283
0289850 4 G 70.0 43.7 3035 3719
00350293
0289860 4 G 95.0 50.4 4055 5849
00354303
0289870 4 G 120.0 56.8 5225 7509
00354313
- 4 G 150.0 62.2 6300 7800
00354323
- 4 G 185.0 67.8 7753 9866
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • Skärm mot elektromagnetiska fält

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Transportörer och transportsystem
  • Servo drives
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance, see catalogue appendix T1
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden

  • Enligt EN 50525-2-51
  • Baserad på EN 50525-2-11

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m, ≥ 4G95 max. 400 m, ≥ 4G120 max. 300 m, ≥ 4G150 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.