ÖLFLEX® 140*
H05VV5-F (EN 50525-2-51)
ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F harmoniserad PVC-styrkabel, oljeresistent, flexibel och numrerad för olika tillämpningar, U0/U: 300/500 V
- Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
- Harmoniserad (HAR): H05VV5-F
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög acceptans i Europa tack vare harmonisering
Användningsområden
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem - Verktygsmaskiner
- Används främst i torra, fuktiga och våta utrymmen (inklusive vatten-olja), inte för utomhusbruk
- För fast installation under medelhög mekanisk belastning och applikationer med sporadiska böjningar vid fria, icke-kontinuerliga rörelser utan dragbelastning eller tvingad styrning
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
Standarder/Godkännanden
- EN 50525-2-51
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC
- Ledare tvinnade i lager
- Mantel: PVC, utökad oljebeständig, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 12,5 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.