ÖLFLEX® 550 P*
Kraftkabel med yttermantel av PUR och Europeisk harmonisering (HAR)
ÖLFLEX® 550 P - PUR-strömkabel, harmoniserad enligt H05BQ-F / H07BQ-F-typ för olje- och nötningsresistent användning med handhållen utrustning eller byggmaskiner
- Hög mekanisk hållfasthet
- God oljeresistens
- H05BQ-F/H07BQ-F designstandard
Fördelar
- Harmoniserad för användning i Europa
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
- Signalfärgen på yttermanteln ökar säkerheten och den visuella uppfattningsförmågan
Användningsområden
- Bärbara handhållna elektriska apparater så som borrar, slipmaskiner eller sticksågar
- Byggarbetsplatser, campingplatser, scenapplikationer
- Bygg- och anläggningsmaskiner
- Jordbruksutrustning
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Oljeresistent
- Nötningsresistent och skärtålig
- Flexibel ned till -40°C
- Resistent mot hydrolys och mikrober
Standarder/Godkännanden
- EN 50525-2-21
- H05BQ-F/H07BQ-F designstandard
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: gummiblandning
- Partvinnade ledare
- PUR yttermantel
- Mantelfärg: orange
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 12,5 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- Upp till 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
- Från 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V
-
Provspänning
- 3000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
- Fast: -50°C till +90°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.