TWIN TPE/PVC 300/500 V

Batterikabel samt truckladdningskabel

Extra flexibel batterikabel för användning i torra och blöta applikationer, inomhus och utomhus, för batteridrivna utrustningar mm. Se teknisk data, beställ.

  • Mot förfrågan kan även erbjuda: 2x2,5 - 2x4 - 2x6 - 2x70 - 2x95
  • Utomhus skall kabeln förläggas skyddad från UV-ljus
  • För batteridrivna utrustningar och fordon t.ex. eltruckar

Robust Mekanisk resistens Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp Flamhämmande

CE

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Färg Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83096078 0508920 2 x 10 8,0 x 17,0 +/- 0,3 Röd, blå 192 28,8
83096079 0508930 2 x 16 9,0 x 20,0 +/- 0,4 Röd, blå 307 41,5
83096080 0508940 2 x 25 10,8 x 23,9 +/- 0,5 Röd, blå 480 63
83096081 0508950 2 x 35 12,6 x 27,5 +/- 0,5 Röd, blå 672 79,9
83096082 0508960 2 x 50 15,0 x 32,2 +/- 0,5 Röd, blå 960 113
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Batterikabel twin
  • Enkel och snygg installation
  • Dubbelisolerad för öppen förläggning

Användningsområden

  • Extra flexibel batterikabel för användning i torra eller blöta applikationer både inom- och utomhus
  • För batteridrivna utrustningar och fordon t.ex. eltruckar
  • Utomhus skall dock kabeln förläggas skyddad från UV-ljus

Produktegenskaper

  • Starkt sammanbundna men lätt att dela vid anslutning
  • Transparent mantel för att snabbt kunna identifiera polfärger
  • Både inom- och utomhus dock ej direkt i sol
  • Finns mot förfrågan i halogenfritt utförande (svart mantel)
  • Godkänd för 300/500 V (CE)

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av tvärbunden TPE, blå och röd
  • Yttermantel av PVC TM2, transparent

Ledaridentifikation

  • Extra fintrådig koppar enligt VDE 0295 klass 6
  • Isolation av tvärbunden TPE-blandning röd/blå liknande RAL3000/RAL5017

Märkspänning Uo/U

  • 300/500 V
  • CE-godkänd

Brandspridningsklass

  • IEC 60332 - 1 - 2

Minsta böjningsradie

  • 8 x ytterdiametern

Temperaturområde

  • Fast: -35°C till +80°C
  • Flexibel: -5°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.