TWIN HF
Halogenfri batteri- och truckladdningskabel
Laddningskabel för eldrivna fordon, laddningsaggregat och batteribackup / UPS. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- For enkel och snygg installation
- Starkt sammabundna ledare men lätt att dela vid anslutningen
- Brett temperaturområde, tvärbunden TPE-isolation klarar ledartemperatur +90°C
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Batterikabel TWIN
- Halogenfri och UV-beständig
- Brett temperaturområde; -40°C till +90°C
- Enkel och snygg installation
Användningsområden
- Eldrivna fordon
- Batteribackup / UPS
- Laddningsaggregat
Produktegenskaper
- Starkt sammabundna ledare men lätt att dela vid anslutningen
- Halogenfri enligt EN 50267-2-1, 2-2
- Tvärbunden TPE-isolation klarar ledartemperatur +90°C
Design/Utförande
- Ledare av extra fintrådig koppar enligt VDE 0295 klass 6
- Ledarisolation av tvärbunden TPE, blå och röd liknande RAL3000 och RAL5017
- Yttermantel av tvärbunden TPE-blandning mattsvart
Märkspänning Uo/U
- Uo/U: 300/500 V
-
Minsta böjningsradie
- 8 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +90°C
- Flexibel: -20°C till +90°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.