ÖLFLEX® TORSION D FRNC
Köldbeständig och oljeresistent kabel för flexibla applikationer under vridbelastning, halogenfri 0,6/1 kV
ÖLFLEX® TORSION D FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, ström + styrkabel 0,6/1 kV, vindturbin vridning loopslinga, -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, skärmad
- Vridningsresistent, köldflexibel och oljeresistent för loopslingor
- Halogenfri, hög brandspridningsklass, låg rökdensitet
Användningsområden
- Fast installerad eller rörlig
- Torsion i vindkraftverk
Produktegenskaper
- Torsionsbeständig till ±150 °/m i Drip Loop på vindkraftverk
- Beständig mot väder,nötning, temperatur, UV (EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, EN 50618/ VDE 0283-618, EN 50620/ VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/ Metod A) och Ozon (EN 50396)
- Beständig mot havsvattenstänk och bred oljebeständighet, inklusive EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
- Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1); - Låg korrosivitet (IEC 60754-2); - Låg rökgasdensitet (IEC 61034-2); - Brandpridning (IEC 60332-3-24 respektive -25; IEC 60332-1-2)
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 21288
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: polyolefinblandning
- Heltäckande skärm (D-version) för reducering av elektromagnetiska störningar med omlindad, förtennad koppartråd
- Yttermantel: specialblandning, halogenfri, svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Färgkod HD 308 upp till 5 ledare, från 6 ledare alla svarta med vita siffror (utom PE)
- Partvinnade signalkablar: DIN 47100
-
Ledaruppbyggnad
- IEC 60228/VDE 0295, klass 6
-
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 10x yttre diameter
- Fast: 6x yttre diameter
-
Märkspänning
- IEC U0/U = 0,6/1 kV; UL 1 kV
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4000 V
Ledare/Skärm: 2000 V -
Temperaturområde
- -40 °C till +90 °C UL: maximalt +80 °C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: trumma
- Detaljer om klämstyrka finns vid förfrågan, halogenfri.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.