ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Tvärbundna solarkablar framställda med elektronstråleteknik och med reducerad ytterdiameter

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - halogenfri elektronstråle tvärbunden solarkabel för hållbar och vädertät användning i solcellsystem

Optimerad kabeldesign -
tunn, lätt och robust

Solenergi Lämplig för användning utomhus Halogenfri Köldbeständig UV-beständig

CE Fire

Art nr Ledararea (mm²) Yttre diameter [mm] Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Ledarisolering: vit / Yttermantel: svart
0023100
1.5 4,4 14,4 34
0023141
2.5 4,8 24 46
0023142
4 5,2 38,4 63
0023116
16 8,3 153,6 197
Ledarisolering: blå / Yttermantel: svart
0023117
1.5 4,4 14,4 34
0023118
2.5 4,8 24 46
0023119
4 5,2 38,4 63
0023120
6 5,8 57,6 86
0023143
10 7 96 132
0023144
16 8,3 153,6 197
Ledarisolering: vit / Yttermantel: svart
0023136
2.5 4,8 24 46
0023137
4 5,2 38,4 63
0023138
6 5,8 57,6 86
0023104
10 7 96 132
0023105
16 8,3 153,6 197
0023114
6 5,8 57,6 86
0023115
10 7 96 132
Ledarisolering: vit/Yttermantel: svart med röd rand
0023390
2.5 4,8 24 46
0023391
4 5,2 38,4 63
0023392
6 5,8 57,6 86
0023393
10 7 96 132
0023394
16 8,3 153,6 197
Ledarisolering: vit/Yttermantel: svart med blå rand
0023395
2.5 4,8 24 46
0023396
4 5,2 38,4 63
0023397
6 5,8 57,6 86
0023398
10 7 96 132
0023399
16 8,3 153,6 197
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Minskad kabeldiameter möjliggör en utrymmes- och viktbesparande installation
  • Tålig mot mekanisk påverkan
  • Minimal brandspridning och mängd förbränningsgaser i händelse av brand
  • Ledare med extruderad färgrand fungerar som omvänt polaritetsskydd under installation.
  • Exakt mängdkontroll under installation tack vare metermärkning på yttermanteln

Användningsområden

  • För kabeldragning mellan solcellsmodulerna och som en förlängningskabel mellan enskilda modulsträngar och DC/AC-växelriktaren
  • Flexibla eller byggnadsintegrerade solcellssystem
  • Underground use inside protection conduits/ ducts for burial in combined case of (1) secure dissipation of water(logging) from outer cable surface, as well as (2) laying of conduit/ duct in professionally built cable trench with at least 50 cm of back-fill soil (70 cm underneath roads), above indicating tape, above covering plastic slab, above at least 10 cm of covering sand layer, above the conduit/ duct laid on at least 10 cm high sand bed layer
  • Ej avsedd för dragning direkt i jord, dragning enligt IEC 60364-5-52 resp. HD 60364-5-52
  • Långvarig permanent installation / drift i vatten inte tillåtet

Produktegenskaper

  • Väderresistent/UV-beständig enligt HD 605/A1
  • Ozonresistent enligt EN 50396
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • XLS-R = X-Linked Standard-Reduced
    Beprövad tvärbunden elektronstrålekvalitet

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstrålningsteknik
  • Ledaridentifikation: vit
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
  • Färg yttermantel: svart respektive svart med röd eller blå rand

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • AC U0/U: 600/1000 V
    DC U0/U: 900/1500 V
    Max tillåten driftspänning: DC 1,8 kV
    (ledare-ledare, ojordat system)

Provspänning

  • AC 6500 V

Temperaturområde

  • Fast:
    -40°C till +100°C max ledningstemperatur

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.