ÖLFLEX® SOLAR XLR-R
Tvärbundna solarkablar tillverkade med elektronstråleteknik och reducerad diameter - TÜV typgodkänd
ÖLFLEX® SOLAR XLR-R - elektronstråle tvärbunden solarkabel typ PV1-F enligt 2 PfG 1169/08.07 för hållbar och vädertät användning i solcellsystem
-
Utgående produkt -
Ersätts av H1Z2Z2-K på grund av den nya normen EN 50618 - TÜV konstruktion PV1-F (2 PfG 1169/08.2007)
Art nr | Ledararea (mm²) | Yttre diameter [mm] | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0023193
|
2.5 | 4,8 | 24 | 46 |
Fördelar
- Minskad kabeldiameter möjliggör en utrymmes- och viktbesparande installation
- Minimal brandspridning och mängd förbränningsgaser i händelse av brand
- Tålig mot mekanisk påverkan
- Ledare med extruderad färgrand fungerar som omvänt polaritetsskydd under installation.
- Exakt mängdkontroll under installation tack vare metermärkning på yttermanteln
Användningsområden
- För kabeldragning mellan solcellsmodulerna och som en förlängningskabel mellan enskilda modulsträngar och DC/AC-växelriktaren
- Flexibla eller byggnadsintegrerade solcellssystem
- Underground use inside protection conduits/ ducts for burial in combined case of (1) secure dissipation of water(logging) from outer cable surface, as well as (2) laying of conduit/ duct in professionally built cable trench with at least 50 cm of back-fill soil (70 cm underneath roads), above indicating tape, above covering plastic slab, above at least 10 cm of covering sand layer, above the conduit/ duct laid on at least 10 cm high sand bed layer
- Långvarig permanent installation / drift i vatten inte tillåtet
- Ej avsedd för dragning direkt i jord, dragning enligt IEC 60364-5-52 resp. HD 60364-5-52
Produktegenskaper
- Väder/UV-resistent enligt HD 605/A1
Ozon-resistent enligt EN 50396 - Halogenfri och brandspridningsklassad
- God skärtålighet och nötningsresistens
- XLR-R = X-Linked Radiated-Reduced
Beprövad tvärbunden elektronstrålekvalitet - Versioner utan rand för dimensioner upp till 300mm² mot förfrågan
Standarder/Godkännanden
- PV1-F (TÜV typgodkänd enligt2 PfG 1169/08.2007)
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstrålningsteknik
- Ledaridentifikation: vit
- Yttermantel av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
- Färg yttermantel: svart respektive svart med röd eller blå rand
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- AC U0/U: 600/1000 V
DC U0/U: 900/1500 V
Max tillåten driftspänning: DC 1,8 kV
(ledare-ledare, ojordat system) -
Provspänning
- AC 6500 V
-
Märkström
- Enligt TÜV 2 PfG 1169/08.2007 tabell 1
-
Temperaturområde
- -40°C till +120°C max ledningstemperatur
enligt EN 60216-1
Omgivningstemperatur enligt
TÜV 2 PfG 1169/08.07: -40°C till +90°C -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.