H1Z2Z2-K, optimerad version

Tvärbunden H1Z2Z2-K / EN 50618-certifierad solcellskabel, UL Impact-Resistance testad

H1Z2Z2-K - tvärbunden solcellskabel enligt EN 50618 för långvarig användning utomhus i solcellsanläggningar, UL 854 Impact-Resistance Testad, CPR Dca klassificerad

  • H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
  • Markförläggning, mekaniskt UL 854 Impact-Resistance Test
  • Dca-klassad enligt CPR

Solenergi Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Halogenfri Värmebeständig Köldbeständig Temperaturbeständig UV-beständig

CE

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Färg på yttermantel: Svart
1023759
0523390 1 X 4 5,5 38,4 60
1023760
0523400 1 X 6 6 57,6 80
1023761
0523410 1 X 10 7,1 96 123
Färg på yttermantel: Röd
1023774
0523420 1 X 4 5,5 38,4 60
1023775
0523430 1 X 6 6 57,6 80
1023776
0523440 1 X 10 7,1 96 123
Färg på yttermantel: Blå
1023789
0523450 1 X 4 5,5 38,4 60
1023790
0523460 1 X 6 6 57,6 80
1023791
0523470 1 X 10 7,1 96 123
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Minimal brandspridning och mängd giftiga förbränningsgaser i händelse av brand
  • Tålig mot mekanisk påverkan
  • För utomhusapplikationer
  • Inom EU tillämplig för många olika byggtyper enligt lokala, lagliga genomföranden av EUs CPR-förordning för byggprodukter (EU) nr 305/2011, tack vare Dca-klassificering
  • 25 år i förväntad livslängd under normala användningsförhållanden enligt EN 50618

Användningsområden

  • För fasta, och/eller fritt hängande installationer utomhus och inomhus mellan solcellsmoduler eller anslutningar av solcellssträngarna till växelriktaren. Design enligt standarder för PV-system som HD 60364-7-712, VDE 0100-712, EN 50618 / VDE 0283-618. Harmoniserad kabeldesign enligt H1Z2Z2-K. Kortslutnings- och jordfelsäker i enlighet med bilaga A i EN 50618 / VDE 0283-618 och HD 60364-5-52
  • Solcellssystem med DC-systemspänning upp till maximalt 1800 V
  • I enlighet med bilaga A till EN 50618 / VDE 0283-618 också för installation i elektriska installationsrör, kanaler, gips samt för användning i och på isolerade anordningar och system (skyddsklass II)
  • Långvarig kontakt med vatten kan skada kabeln. Vatten kan förekomma i skyddsrör, t ex som ett resultat av vattendrag, regn eller kondens
  • Ökad, mekanisk robusthet, till exempel vid påverkan av markförläggning enligt UL 854 Impact-Resistance Test

Produktegenskaper

  • Väder- och UV-beständig enligt EN 50618, Annex E, samt ozonresistent enligt EN 50396
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och Dca-klassificerad enligt EUs byggdirektiv No. 305/2011 CPR (Construction Product Regulation)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1 (mängd halogensyragas), korrosivitet hos förbränningsgaser enligt IEC 60754-2 (surhetsgrad)
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • För markförläggning relaterade mekaniska slagmotståndstest av ledare, typ USE- och USE-2-kablar (Underground Service Entrance Cables) enligt UL 854, Avsnitt 23

Standarder/Godkännanden

  • H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
  • Utföranden med andra ledarareor vid förfrågan

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering av tvärbunden sampolymer
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin
  • Färg på yttermantel: svart, röd eller blå
  • Andra färger på yttermanteln vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4 x ytterdiametern

Märkspänning

  • AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV

Provspänning

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Märkström

  • I enlighet med EN 50618, Tabell A.3
  • Enligt EN 50618 med reduktionsfaktorer för buntning i installationen enligt ... HD 60364-5-52

Temperaturområde

  • >Ledare..., max., enl. EN 60216-1: 120°C;
    >Ledare..., max., kortslutning/jord fel (period om max. 5 s): 250°C;
    >Omgivande..., min., fast förläggning: -40°C;
    >Omgivande..., min., flexibel användning eller vid förläggning: -25°C;
    >Omgivande..., max. i enlighet med EN 60216-1: 90°C;
    >Omgivande..., konstant, i enlighet med HD 60364-7-712: 70°C till 90°C;
    >Omgivande..., omgivande temp. relaterad till reduktionsfaktor 1.00: 60°C;
    >Omgivande..., max., lagring: 40°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.