H1Z2Z2-K, optimerad version
H1Z2Z2-K/EN 50618 solar cable, Burial in ground, AD8, Dca
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, dragning under jord UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
- AD8 - permanent nedsänkning
- Kan dras under marken.
- Dca-klassad enligt CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För utomhusapplikationer
- Robust mot mekanisk påverkan, kan dras under jord i professionellt utförda kabeldiken inuti eller utan skyddssystem
- Minimal brandspridning och mängd giftiga förbränningsgaser i händelse av brand
- Inom EU tillämplig för många olika byggtyper enligt lokala, lagliga genomföranden av EUs CPR-förordning för byggprodukter (EU) nr 305/2011, tack vare Dca-klassificering
- 25 år i förväntad livslängd under normala användningsförhållanden enligt EN 50618
Användningsområden
- För fasta, och/eller fritt hängande installationer utomhus och inomhus mellan solcellsmoduler eller anslutningar av solcellssträngarna till växelriktaren. Design enligt standarder för PV-system som HD 60364-7-712, VDE 0100-712, EN 50618 / VDE 0283-618. Harmoniserad kabeldesign enligt H1Z2Z2-K. Kortslutnings- och jordfelsäker i enlighet med bilaga A i EN 50618 / VDE 0283-618 och HD 60364-5-52
- I enlighet med bilaga A till EN 50618 / VDE 0283-618 också för installation i elektriska installationsrör, kanaler, gips samt för användning i och på isolerade anordningar och system (skyddsklass II)
- Solcellssystem med DC-systemspänning upp till maximalt 1800 V
- AD8: vattenkontakt eller permanent nedsänkning upp till max. 1 meter vattendjup
- Ökad mekanisk robusthet, t.ex. vid stöt motsvarande utförande av de underjordiska UL 854-testerna Impact Resistance och Crush Resistance
Produktegenskaper
- Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21 - Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och Dca-klassificerad enligt EUs byggdirektiv No. 305/2011 CPR (Construction Product Regulation)
- Halogenfri enligt IEC 60754-1 (andel halogensyrahaltiga
gaser), låg korrosivitet av brandgaserna enligt IEC 60754-2 (acidhetsgrad) - God skärtålighet och nötningsresistens
- Testad enligt mekaniska UL 854-testerna Impact Resistance och Crushing Resistance relaterade till dragning under jord
Standarder/Godkännanden
- H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
- Utföranden med andra ledarareor vid förfrågan
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Core insulation made of cross-linked copolymer
- Yttermantel av tvärbunden polyolefin
- Färg på yttermantel: svart, röd eller blå
- Andra färger på yttermanteln vid förfrågan
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV
Provspänning
- AC 6500 V
- DC 15000 V
Märkström
- I enlighet med EN 50618
- Enligt EN 50618 med reduktionsfaktorer för buntning i installationen enligt ... HD 60364-5-52
Temperaturområde
- >Ledare..., max., enl. EN 60216-1: 120°C;
>Ledare..., max., kortslutning/jord fel (period om max. 5 s): 250°C;
>Omgivande..., min., fast förläggning: -40°C;
>Omgivande..., min., flexibel användning eller vid förläggning: -25°C;
>Omgivande..., max. i enlighet med EN 60216-1: 90°C;
>Omgivande..., konstant, i enlighet med HD 60364-7-712: 70°C till 90°C;
>Omgivande..., omgivande temp. relaterad till reduktionsfaktor 1.00: 60°C;
>Omgivande..., max., lagring: 40°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.