HITRONIC® POF cables for PROFINET Applikationer
Plastfiber i Duplex-kabelutförande med PUR-mantel för PROFINET-användning, typ B eller C
PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
PROFINET kompatibel- Typ B eller Typ C
Fördelar
- Optisk datatransmissionupp till 70 m
- Enkel att montera
- Inga störningar från omgivande magnetfält
- Inga jordningsproblem
- Lämplig för snabbkontaktering
Användningsområden
- För optisk signaltransmission i industriella applikationer
- PROFINET / Industrial Ethernet
- Vid 100 Mbit/s: max 50 m kabellängd
- PROFINET typ B:
för fast installation - PROFINET typ C: för flexibla applikationer (släpkedjor)
Produktegenskaper
- Kabelversion med yttermantel av PVC: för allmänna applikationer i industriell miljö
- Kabelversion med yttermantel av PUR: för tuffa förhållanden mekanisk eller kemisk i industriell miljö
- PNB - PROFINET-Typ B
- PNC - PROFINET-Typ C
- FD - Högflexibel (släpkedjor)
Standarder/Godkännanden
- PUR-mantel: Oljeresistent enligt IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2
Design
- Plastfiberoptiska kablar (POF)
- PA buffer tube
- Fiber färgkodning: svart, orange (med pilmärkning)
- Aramidgarn som dragavlastning
- Material på yttermantel PUR eller PVC (se beskrivning på artikelnivå)
- Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
- ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
-
Dimensioner
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Kabel: se tabell
-
Ledaridentifikation
- Svart, orange (med pilmärkning)
-
Standardbeteckning
- J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
Optisk fibertyp
- Kärnmaterial: PMMA
- Cladding: fluorpolymerer
-
Tillåten böjningsradie
- ≥ 10 x kabeldiameter
-
Tillåten dragkraft
- se datablad
-
Temperaturområde
- Drift: -20°C till +70°C
- Installation: -10°C till +50°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.