Webshop

HITRONIC® PCF DUPLEX FD cables

PCF i Duplex-kabelutförande för flexibel användning, PUR-yttermantel, halogenfri

HITRONIC® PCF DUPLEX cable version with PUR outer sheath for use in power chains, cable colour orange; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

Flexibel PCF-kabel kompatibel med alla BUS-system

HalogenfriVärmebeständigLåg viktOljeresistentOptimal dragavlastningSläpkedja

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR200/230 PCF28,863
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Designad för användning i släpkedjor
  • Överföringsslängd upp till 500 m
  • Lämplig för snabbkontaktering
  • God beständighet mot olja, bensin, syror och baser
  • EMC-skydd

Användningsområden

  • För högflexibla applikationer
  • För dataöverföring i fältbussystem, såsom Profibus, Interbus osv.
  • Som en länk mellan rörliga delar
  • Industriella miljöer

Produktegenskaper

  • Möjliga transmissionsvåglängder: 650 nm och 850 nm
  • Kompatibel med kraven för alla BUS-system
  • Oljeresistent
  • Brandtålig och halogenfri yttermantel

Standarder/Godkännanden

  • Halogenfri enligt IEC 60754

Design

  • Färgkodad, Tight Buffer PCF sub-kabel med FRNC-mantel
  • Isolation över fiber: 2,2 mm
  • Aramidgarn som dragavlastning
  • PUR yttermantel
  • Färg: orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Ledare: 0,5 mm Enledare: 2,2 mm
  • Kabel: 8,8 mm

Ledaridentifikation

  • röd, grön

Fibertyp

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (yttermantel av glasfiber)

Minsta böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Standardbeteckning

  • A/J-V(ZN)H11Y

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: fluorpolymerer

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 600 N
  • Kortvarigt 2 000 N

Temperaturområde

  • Drift: -20°C till +70°C
  • Installation: -10°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.