Webshop

TRAXLINE FOC 700

Högflexibel PUR-mantlad fiberoptisk kabel för användning i släpkedjor

Högflexibel PUR-mantlad fiberoptisk kabel för användning i släpkedjor. Klarar upp till 7 miljoner cykler. Halogenfri. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Används för optiska signaler i industriell miljö. Multimode 1300 nm. Åklängder upp till 500 m
  • EMC-säker och UV-beständig. Ingen crosstalk och klarar extremt hög belastning
  • Används för torra och våta miljöer, utomhus och även för fast förläggning

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CE

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83530170TRAXLINE FOC 700 6G50/12550/125613,4140
83530171TRAXLINE FOC 700 6G62,5/12562,5/125613,4140
83530172TRAXLINE FOC 700 12G50/12550/1251213,4140
83530173TRAXLINE FOC 700 12G62,5/12562,5/1251213,4140
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel glasfiberkabel för installation i släpkedjor
  • Absolut EMC-säker
  • Klarar extremt hög belastning
  • Ingen crosstalk

Användningsområden

  • För optiska signaler i industriell miljö
  • För torra och våta miljöer även utomhus
  • Även för fast förläggning

Produktegenskaper

  • Multimode 1300 nm
  • Åklängder upp till 500 m
  • Klarar upp till 7 miljoner cykler
  • Halogenfri
  • UV-beständig

Standarder/Godkännanden

  • IEC 60794
  • IEC 61300

Design/Utförande

  • Ledare av glasfiber
  • Isolation av PP/TPE , färgkodad
  • Ledarna koncentriskt placerad runt en central filler
  • Yttermantel av PUR, svart

Ledaridentifikation

  • Färgmärkta ledare

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.