UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A

Ethernet-kabel kategori 6A, klass EA- testad upp till 500 MHz

LAN-kabeln, med en impedans på ungefär 100 ohm är lämplig för strukturerad kabeldragning i byggnadens nätverk. Den har en solid ledare och en högkvalitativ skärmning.

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler Halogenfri

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
PVC-utförande
2170143
500 S/FTP Cat.6A 4 x 2 x AWG23/1 7.7 27 58
Halogenfria versioner
2170195
500 U/FTP Cat.6A LSZH 4 x 2 x AWG23/1 7.4 21 52
2170196
500 F/FTP Cat.6A LSZH 4 x 2 x AWG23/1 7.6 22 56
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • Används främst där terminaldensiteten är mycket hög, till exempel för kabeldragning i kontor, administrationsbyggnader och byggnader för forskning och utveckling i tertiära områden.
  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
    2170195
    2170196: Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och IEC 60332-3-24
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Standarder/Godkännanden

  • Klass EA i standarden ISO/IEC 11801 motsvarar CAT.6A
  • LAN CAT.6A-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (Class EA - permanent link).

Design

  • Solid ledare
  • U/FTP: aluminiumfolie som parskärmning
  • F/FTP: aluminiumfolie som gemensam skärm samt parskärmning
  • S/FTP: kopparfläta som gemensam skärm och parskärmning med aluminiumfolie
  • yttermantel antingen av PVC grå (RAL 1015) eller LSZH orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • under installation: 8 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Impedans

Temperaturområde

  • Fast dragning: -20°C till +60°C
  • Rörlig: 0°C till +50°C

  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • CAT.6a är tillgänglig som utkast
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.