UNITRONIC® LAN 250 Cat.6

Datakabel kategori 6, klass E – testad upp till 250 MHz

LAN-kabeln, som överför digitala och analoga signaler är lämplig för strukturerad kabeldragning i byggnadens nätverk. Kabelns drifttemperatur ligger mellan -20 och 60 °C.

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler Halogenfri

Fire

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
PVC-versioner
2170186
250 U/UTP Cat.6 4 x 2 x AWG24/1 6.5 18 46
Halogenfria versioner
2170193 250 U/UTP Cat.6 LSZH 4x2xAWG24/1 6.5 18 46
2170194
250 F/UTP Cat.6 LSZH 4x2xAWG24/1 7.4 19 54
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • Används främst där terminaldensiteten är mycket hög, till exempel för kabeldragning i kontor, administrationsbyggnader och byggnader för forskning och utveckling i tertiära områden.

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • ETHERLINE®LAN-kablar kategori 6 är testade upp till 350 MHz
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
    2170194: Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och IEC 60332-3-24
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Standarder/Godkännanden

  • Klass E i standarden ISO/IEC 11801 motsvarar CAT.6
  • LAN CAT.6-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass E - permanent länk).

Design

  • Solid ledare
  • U/UTP: Oskärmad, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
  • F/UTP: folieskärm som gemensam skärm
  • yttermantel antingen av PVC grå (RAL 1015) eller LSZH orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • under installation: 8 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Medelstort vågmotstånd

Temperaturområde

  • Fast dragning: -20°C till +60°C
  • Rörlig: 0°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.