UNITRONIC® LAN 200 Cat.5e

Ethernet-kabel kategori 5e, klass D - testad upp till 200 MHz

LAN-kabeln används särskilt i områden med många enheter, exempelvis i nätverk för kabeldragning i byggnader. Kabeln överför digitala och analoga signaler.

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler Halogen-free

Fire

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Max. ledardiameter i mm Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
PVC-utförande
2170125
200 U/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG24/1 0,96 5.6 17 33
2170126
200 F/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG24/1 1,04 6.4 18 39
2170128
200 SF/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG24/1 1,04 6.7 32 49
Halogenfria versioner
2170173
200 U/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG24/1 0,96 5.6 17 33
2170138
200 SF/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG24/1 1,04 6.7 32 49
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • Används främst där terminaldensiteten är mycket hög, till exempel för kabeldragning i kontor, administrationsbyggnader och byggnader för forskning och utveckling i tertiära områden.
  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
    2170138: Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och IEC 60332-3-24

Standarder/Godkännanden

  • LAN CAT.5e-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass D).

Design

  • Solid ledare
  • U/UTP: ingen gemensam- och parskärm
  • F/UTP: folieskärm som gemensam skärm
  • SF/UTP: Flätad av förtent koppartråd och aluminiumlaminerad folie för gemensam skärm
  • yttermantel av antingen PVC eller LSZH (grå, RAL 7035)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • under installation: 8 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Drifttemperatur: -20°C till +60°C
  • Under installation: 0°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.