UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7A

Datakabel kategori 7A, klass FA – testad till 1500 MHz

LAN-kabeln för strukturerad kabeldragning i byggnadens nätverk är lämplig för användning i områden med väldigt många enheter, exempelvis i förvaltningsbyggnader.

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler Halogenfri

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Enhet Pris
LSZH
2170199
1500 S/FTP Cat.7A LSZH 4 x 2 x AWG22/1 8.5 42
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).
  • Används främst där terminaldensiteten är mycket hög, till exempel för kabeldragning i kontor, administrationsbyggnader och byggnader för forskning och utveckling i tertiära områden.

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och brandtest för kabelbunt enligt IEC 60332-3-24/EN 50266-2-4
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; delad kabel IEEE 802.3at: Lämplig för PoE, VoIP

Standarder/Godkännanden

  • LAN CAT.7A-kablar från Lapp Kabel för Strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass FA - permanent länk).
  • Överträffar kraven i standarderna EN 50173 och ISO/IEC 11801

Design

  • Solid blank koppartråd, AWG22
  • Ledarisolering av cellpolyolefin, maximal ledardiameter 1,6 mm
  • Parskärm av aluminiumfodrad plastfilm, gemensam skärm av förtennad koppartråd
  • Yttermantel: halogenfri, flamhämmande
  • Colour: yellow (RAL 1021)

Klassificering

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • under installation: 8 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Medelstort vågmotstånd

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Drifttemperatur: -20°C till +60°C
  • Under installation: 0°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.